|
|
|
HMIBMO0A5DD1001
Box PC optimiz. DC bazna enota 4 Gb
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 30, 2025
|
|
Konec standardnih storitev APR. 30, 2029
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony iPC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularno ohišje PC
|
Kratko ime naprave
|
Modular BOX PC Optimized
|
Združljivost skupine izdelkov
|
IDisplay
Modularni zaslon HMIDM
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
PC panel naModularni zaslon HMIDM
|
Ime procesorja
|
Intel Atom E3930 upto 1.8 GHz
|
Programski paket
|
Node-RED in "system nodes" Obnovitev IIoT ožičenje Operating System Restore
Beli seznam družbe McAfee Instalater Kibernetska varnost Licenca ni vključena
EcoStruxture Secure Connect Advisor Letna naročnina Kibernetska varnost Licenca ni vključena
EcoStruxure Operator Terminal Expert Čas delovanja HMI Licenca ni vključena
EcoStruxure Machine SCADA Expert Čas delovanja HMI/SCADA Samo za konfigurirano ponudbo
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Strežnik Razširjeni operator Licenca ni vključena
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Pritrjevanje knjig
Montaža - ravna/ploska
Stenska montaža
|
Opis pomnilnika
|
4 GB RAM DDR3 Notranji (Ni razširljivo)
|
Proste reže
|
1 M.2 SSD
|
Število rež
|
1 reža/e zaMini PCI Express polna velikost without optional interface plate,
|
Število odprtin, ki so na voljo za širitev
|
1 reža/e zaMini PCIe
|
Ločljivost zaslona
|
3200 x 2000 slik. pik Pri 60 Hz
|
Časovnik
|
1…255 ms
|
Tip hlajenja
|
Brez ventilatorja
|
Električna povezava
|
Vijačni konektor, connector type: Čep/zatič, 1 smerni, circuit application: Ozemljitev/tla - location: Dno
Konektor, connector type: SMA, 3 smerni - location: Zgoraj
|
Integriran tip povezave
|
Vhod za zaslon z2 naSpredaj
Ethernet z2 RJ45 I210, hitrost prenosa:10/100/1000 Mbps naDno IEEE 1588 s podporo
COM1 serijska povezava zaRezervna baterija z1 Moški SUB-D 9 RS232 naDno
COM2 serijska povezava z1 Moški SUB-D 9 RS232/422/485 naDno non-isolated
USB 2.0 vhod z2 USB tipa A, hitrost prenosa:480 Mbit/s naDno non-isolated
USB 3.0 vhod z2 USB tipa A, hitrost prenosa:5 Gbit/s naDno
TPM connector Ver 2.0 zaKibernetska varnost - šifriranje strojne opreme Modul TPM HMIYMINATPM201, ki ga je treba namestiti/privzeto nameščen naMatična plošča
|
Kibernetsko zaščiten prtljažnik
|
Secure password boot UEFI
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Napajanje
100 do 240 V AC Napajanje
|
Omejitve napajalne napetosti
|
9,6…28,8 V
|
Vklopni tok
|
2,03 A
|
Poraba energije v W
|
25,0 W (Ohišje)
17,0 W (Z 4:3 12 inčnim zaslonom HMIDM6421)
17,0 W (S širokim 12-palčnim zaslonom HMIDM6521)
18,0 W (Z 4:3 15 inčnim zaslonom HMIDM6421)
20,0 W (S širokim 15-palčnim zaslonom HMIDM7521)
21,0 W (S širokim 19-palčnim zaslonom HMIDM9521)
22,0 W (S širokim 22-palčnim zaslonom HMIDMA521)
|
Tip krmiljenja
|
Tipka za ON/OFF
|
Glavni tip
|
Optimised
|
Globina
|
38 mm
|
Višina
|
150 mm
|
Width
|
187 mm
|
Product weight
|
1,25 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Nevarna lokacija with additional adaptor HMIYMMAC1
|
Standardi
|
Razred A skupina 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC kos 15
UL 61010
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HazLoc razred 1 divizija 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc razred 1 divizija 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
EAC
IEC Ex zahtevne lokacije 3GD območje 2/22
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Direktive
|
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Imunost na visokofrekvenčne interference v skladu s/zIEC 61000-4
Disturbing field emission Razred A v skladu s/zEN 55011
Prevajani in sevani izpusti Razred A v skladu s/zEN 55022
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…70 °C v skladu s/zIEC 60068-2-2
−30…70 °C v skladu s/zIEC 60068-2-14
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Ne kondenzira v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C ( Privzeto) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-2
0…55 °C Montaža - ravna/ploska
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m v skladu s/zEN/IEC 60664-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn (f = 5…500 Hz) M.2 SSD
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,7 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|