Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIBMOMA5DD1E01 |
Schneider-Electric
 
HMIBMOMA5DD1E01 slika – Schneider- scope
HMIBMOMA5DD1E01
IIoT Edge Box 4 Gb M.2 DC Windows TPM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony iPC
Izdelek ali sestavni del Modularno ohišje PC
Kratko ime naprave Modular BOX PC Optimized
Združljivost skupine izdelkov IDisplay
Modularni zaslon HMIDM
Destinacija dodatkov/ločenih delov PC panel naModularni zaslon HMIDM
Ime procesorja Intel Atom E3930 upto 1.8 GHz
Operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise 64 bitVečjezikovno
Programski paket Node-RED in "system nodes" Obnovitev IIoT ožičenje Operating System Restore
Beli seznam družbe McAfee Instalater Kibernetska varnost Licenca ni vključena
EcoStruxture Secure Connect Advisor Letna naročnina Kibernetska varnost Licenca ni vključena
EcoStruxure Operator Terminal Expert Čas delovanja HMI Licenca ni vključena
EcoStruxure Machine SCADA Expert Čas delovanja HMI/SCADA Samo za konfigurirano ponudbo
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Strežnik Razširjeni operator Licenca ni vključena
Komplementarno
Lokacija montaže Pritrjevanje knjig
Montaža - ravna/ploska
Stenska montaža
Oprema za shranjevanje podatkov 64 GB M.2 SSD TLC za1500000 h
Opis pomnilnika 4 GB RAM DDR3 Notranji (Ni razširljivo)
Proste reže 1 M.2 SSD
Število rež 1 reža/e zaMini PCI Express polna velikost without optional interface plate,
Število odprtin, ki so na voljo za širitev 1,0 reža/e zaMini PCIe
Ločljivost zaslona 3200 x 2000 slik. pik Pri 60 Hz
Časovnik 1…255 ms
Tip hlajenja Brez ventilatorja
Električna povezava Vijačni konektor, connector type: Čep/zatič, 1 smerni, circuit application: Ozemljitev/tla - location: Dno
Konektor, connector type: SMA, 3 smerni - location: Zgoraj
Integriran tip povezave Vhod za zaslon z2 naSpredaj
Ethernet z2 RJ45 I210, hitrost prenosa:10/100/1000 Mbps naDno IEEE 1588 s podporo
COM1 serijska povezava zaRezervna baterija z1 Moški SUB-D 9 RS232 naDno
COM2 serijska povezava z1 Moški SUB-D 9 RS232/422/485 naDno non-isolated
USB 2.0 vhod z2 USB tipa A, hitrost prenosa:480 Mbit/s naDno non-isolated
USB 3.0 vhod z2 USB tipa A, hitrost prenosa:5 Gbit/s naDno
TPM connector Ver 2.0 zaKibernetska varnost - šifriranje strojne opreme Modul TPM HMIYMINATPM201, ki ga je treba namestiti/privzeto nameščen naMatična plošča
Kibernetsko zaščiten prtljažnik Secure password boot UEFI
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Napajanje
100 do 240 V AC Napajanje
Omejitve napajalne napetosti 9,6…28,8 V
Vklopni tok 2,03 A
Poraba energije v W 25,0 W (Ohišje)
17,0 W (Z 4:3 12 inčnim zaslonom HMIDM6421)
17,0 W (S širokim 12-palčnim zaslonom HMIDM6521)
18,0 W (Z 4:3 15 inčnim zaslonom HMIDM6421)
20,0 W (S širokim 15-palčnim zaslonom HMIDM7521)
21,0 W (S širokim 19-palčnim zaslonom HMIDM9521)
22,0 W (S širokim 22-palčnim zaslonom HMIDMA521)
Tip krmiljenja Tipka za ON/OFF
Glavni tip Optimised
Globina 38 mm
Višina 150 mm
Width 187 mm
Teža izdelka 1,25 kg
Okolje
Okoljske značilnosti Nevarna lokacija with additional adaptor HMIYMMAC1
Standardi Razred A skupina 1 EN 55011
EN 61000-6-4
EN 61131-2
FCC kos 15
UL 61010
Certifikati izdelkov CE
CULus
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HazLoc razred 1 divizija 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc razred 1 divizija 2 CSA 22-2 No 213
ATEX
CCC
RCM
IEC Ex zahtevne lokacije 3GD območje 2/22
EAC
Oznake kakovosti CE
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Elektromagnetna kompatibilnost Imunost na visokofrekvenčne interference v skladu s/zIEC 61000-4
Disturbing field emission Razred A v skladu s/zEN 55011
Prevajani in sevani izpusti Razred A v skladu s/zEN 55022
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C v skladu s/zIEC 60068-2-2
−30…70 °C v skladu s/zIEC 60068-2-14
Relativna vlažnost 10…95 % Ne kondenzira v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C ( Privzeto) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-2
0…55 °C Montaža - ravna/ploska
Nadmorska višina delovanja 2000 m v skladu s/zIEC 60664-1
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 5…500 Hz) M.2 SSD
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 23,400 cm
Paket 1 Dolžina 38,000 cm
Paket 1 Teža 1,934 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,702 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5329