Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIBSCEA53D1L0T |
Schneider-Electric
 
HMIBSCEA53D1L0T slika – Schneider- scope
HMIBSCEA53D1L0T
IIoT Edge Box jedro eMMC DC Linux TPM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony iPC
Izdelek ali sestavni del IIoT Edge Box Core
Kratko ime naprave IIoT Edge Box Core
Združljivost skupine izdelkov HMIYMIN4GUS1 Interface Mini PCIe 4G US for iPC
HMIYMIN4GEU1 Interface Mini PCIe 4G EU for iPC
HMIYMIN8AI1 Interface Mini PCIe 8x Analog Input 0-10V
HMIYBIN2AIM21 Interface M.2 2x Analog Input 0-10V/4-20mA
Destinacija dodatkov/ločenih delov Celullar 4G and analog Inputs
Ime procesorja ARM Cortex-A53 quad core 1.2 GHz Qualcomm Snapdragon 410
Operacijski sistem Linux Yocto (Linux Yocto project Krogoth 2.1)
Linux Yocto (BitBake branch 1.30.0)
Linux Yocto (Linux Kernel 4.4.38)
Programski paket Node-RED in "system nodes" default IIoT ožičenje
Komplementarno
Lokacija montaže Pritrjevanje knjig
Montaža - ravna/ploska
Stenska montaža
Oprema za shranjevanje podatkov 8 GB eMMC (soldered)
Opis pomnilnika 1 GB RAM LPDDR3 Notranji (Ni razširljivo)
Proste reže 1 SD kartica SD 3.0, max raw transfer rate 104 MBps .Supports SD,SDHC,SDXC (Standard 32 mm x 24 mm)
Število rež 1 reža/e zaMini PCI Express polna velikost with optional interface plate,
1 reža/e zaM.2 not for storage,
Število odprtin, ki so na voljo za širitev 1,0 reža/e zaMini PCIe
1,0 reža/e zaM.2 (not for storage)
Ločljivost zaslona 1920 x 1080 pixels Pri 60 Hz
Časovnik 1…255 ms
Tip hlajenja Brez ventilatorja
Električna povezava Vijačni konektor, connector type: Čep/zatič, 1 smerni, circuit application: Ozemljitev/tla - location: Dno
Konektor, connector type: SMA - location: Zgoraj
Integriran tip povezave HDMI zaFor configuration only z1 naDno
Ethernet z2 RJ45 SMSC LAN7500, hitrost prenosa:10/100/1000 Mbps naDno IEEE 1588 not supported
COM1 serijska povezava zaRezervna baterija z1 Moški SUB-D 9 RS232/422/485 non-isolated
USB 2.0 vhod z2,0 USB tipa A, hitrost prenosa:480 Mbit/s naDno
TPM connector Ver 2.0 zaKibernetska varnost - šifriranje strojne opreme TPM module by default naMatična plošča
Tip komunikacijskega omrežja 1,0 WCN3620 Wi-Fi 2.4 GHz v skladu s/zIEEE 802.11 b/g/n
1,0 WCN3620 Bluetooth 4.1
Kibernetsko zaščiten prtljažnik Secure password boot
Tip priključka 1,0 GPIO Pin, 8 zatičev Dno(Software utility provided)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Napajanje
100 do 240 V AC Napajanje
Omejitve napajalne napetosti 12…24 V
Vklopni tok 0,43 A
Poraba energije v W 16 W
Tip krmiljenja Resettable
Glavni tip IIoT Edge Box Core
Globina 46 mm
Višina 150 mm
Width 157 mm
Teža izdelka 1 kg
Okolje
Standardi Razred A skupina 1 IEC 55011
IEC 61000-6-4
IEC 61131-2
FCC kos 15
UL 60950
Certifikati izdelkov CE
CULus
UL 60950 for IT equipments
CCC
RCM
EAC
RED
FCC RF
IC
SRRC
TELEC
FAC
ANATEL
Oznake kakovosti CE
Direktive 2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Elektromagnetna kompatibilnost Imunost na visokofrekvenčne interference v skladu s/zIEC 61000-4
Disturbing field emission Razred A v skladu s/zIEC 55011
Prevajani in sevani izpusti Razred A v skladu s/zEN 55022
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C v skladu s/zIEC 60068-2-2
−20…60 °C v skladu s/zIEC 60068-2-14
Relativna vlažnost 10…95 % Ne kondenzira v skladu s/zIEC 60068-2-30
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C ( Privzeto) v skladu s/zIEC 60068-2-2
0…50 °C Montaža - ravna/ploska
0…45 °C naMini PCIe
0…45 °C Montaža - ravna/ploska naMini PCIe
Nadmorska višina delovanja 2000 m v skladu s/zIEC 60664-1
Odpornost proti vibracijam 2 Gn (f = 5…500 Hz) eMMC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 22,0 cm
Paket 1 Dolžina 32,0 cm
Paket 1 Teža 1,362 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 8,942 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP D4ad8e0b-17b8-41d6-ba27-26a646b8fe5b
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5329