Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIDT35X |
Schneider-Electric
 
HMIDT35X slika – Schneider- scope
HMIDT35X
Harmony GTUX Series eXtreme zaslon, š: 7.0-inčov, zunanja uporaba, prevlečen, robusten
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTUX
Izdelek ali sestavni del EXtreme touchscreen panel
Tip priključka Prikaz z zaslonom na dotik
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 V DC Napajanje
Omejitve napajalne napetosti 10,8…28,8 V
Poraba energije v W 12,5 W
Vklopni tok 30 A
Komplementarno
Ločljivost zaslona na dotik 1024 x 1024
Ločljivost pikslov 800 x 480
Velikost zaslona 7-palčni
Razmerje 4:3
Tip zaslona Barvni TFT LCD
Ločljivost zaslona 800 x 480 slikovnih pik WVGA
Barva zaslona 262144 barv
Svetlost 1000 cd/m²
Zaslon na dotik Single touch analogn resistive
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Dimenzije izreza 394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Width 203,6 mm
Višina 148,6 mm
Globina 37 mm
Teža izdelka 1,3 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66f
IP67f
Prednja plošča: Tip 4X
Standardi UL 61010
UL 121201
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 61010-1
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov KC
CE
RCM
EAC
ATEX cona 2/22
IEC-Ex
UL
CSA
UKCA
UKEX
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…65 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Stopnja onesnaženosti 2
Okoljske značilnosti Jedko brez plina
UV odporen
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odpornost proti vibracijam 7 mm constant amplitude (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
19.6 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Odporno proti udarcu 392 m/s² v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,1 cm
Paket 1 Širina 21 cm
Paket 1 Dolžina 26 cm
Paket 1 Teža 1,504 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 6,9 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 32
Paket 3 Višina 135 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 69,892 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 337