Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIDT542 |
Schneider-Electric
 
HMIDT542 slika – Schneider- scope
HMIDT542
10,4 pametni zaslon na dotik SVGA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTU
Izdelek ali sestavni del Ploščati zaslov
Tip priključka Prikaz z zaslonom na dotik
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Napajanje
Omejitve napajalne napetosti 10,8…28,8 V
Poraba energije v W 15 W
Vklopni tok 30 A
Komplementarno
Integriran tip povezave USB tip 2,0
USB tip 2.0 mini B
Ločljivost zaslona na dotik 1024 x 1024
Ločljivost pikslov 800 x 600
Velikost zaslona 10,4-palčni
Razmerje 4:3
Tip zaslona Barvni TFT LCD
Ločljivost zaslona 800 x 600 pikslov SVGA
Barva zaslona 16 milijonov barv
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours
Zaslon na dotik Multi touch analogni uporovni
Funkcija Senzor svetlosti
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Tip namestitve Notranja inštalacija
Dimenzije izreza 259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm
Width 272,5 mm
Višina 214,5 mm
Globina 67 mm
Teža izdelka 2,7 kg
Okolje
IP stopnja zaščite Prednja plošča: IP66
Prednja plošča: IP67
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča
Standardi UL 508
ANSI/ISA 12,12-01
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov CULus
CE
KC
RCM
UKCA
UKEX
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Odporno proti udarcu 147 m/s² v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21 cm
Paket 1 Širina 33 cm
Paket 1 Dolžina 37 cm
Paket 1 Teža 3,826 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 772
Pogodbena garancija
Garancija 18 months