|
|
|
HMIDT551
HMI Napredni zaslon na dotik WXGA, 10 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony GTU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napredna plošča z zaslonom na dotik
|
Tip priključka
|
Prikaz z zaslonom na dotik
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Napajanje
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10,8…28,8 V
|
Poraba energije v W
|
6,5 W
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Komplementarno
Ločljivost zaslona na dotik
|
1024 x 1024
|
Ločljivost pikslov
|
1280 x 800
|
Velikost zaslona
|
10,1-palčni
|
Razmerje
|
4:3
|
Tip zaslona
|
Barvni TFT LCD
|
Ločljivost zaslona
|
1280 x 800 slikovnih pik WVGA
|
Barva zaslona
|
262144 barv
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours
|
Zaslon na dotik
|
Single touch analogn resistive
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Tip namestitve
|
Notranja inštalacija
|
Dimenzije izreza
|
255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
|
Width
|
268,5 mm
|
Višina
|
198,5 mm
|
Globina
|
67 mm
|
Teža izdelka
|
2,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
Prednja plošča: IP66
Prednja plošča: IP67
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X Prednja plošča
|
Standardi
|
UL 508
ANSI/ISA 12,12-01
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
IEC 61132-2
|
Certifikati izdelkov
|
RCM
CULus
KC
CE
UKCA
UKEX
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² v skladu s/zIEC 61131-2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21 cm
|
Paket 1 Širina
|
33 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,853 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
43 cm
|
Paket 2 Širina
|
35,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
45,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,769 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
10
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
120 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
110 cm
|
Paket 3 Teža
|
96,69 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
497
|
Pogodbena garancija
|
|