Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIDT651 |
Schneider-Electric
 
HMIDT651 slika – Schneider- scope
HMIDT651
HMI Napredni zaslon na dotik WXGA, 12 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTU
Izdelek ali sestavni del Napredna plošča z zaslonom na dotik
Tip priključka Prikaz z zaslonom na dotik
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Napajanje
Omejitve napajalne napetosti 10,8…28,8 V
Poraba energije v W 11,5 W
Vklopni tok 30 A
Komplementarno
Ločljivost zaslona na dotik 1024 x 1024
Ločljivost pikslov 1280 x 800
Velikost zaslona 12,1-palčni
Razmerje 4:3
Tip zaslona Barvni TFT LCD
Ločljivost zaslona 1280 x 800 slikovnih pik WVGA
Barva zaslona 262144 barv
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours
Zaslon na dotik Single touch analogn resistive
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Tip namestitve Notranja inštalacija
Dimenzije izreza 295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Width 308,5 mm
Višina 230,5 mm
Globina 67 mm
Teža izdelka 3 kg
Okolje
IP stopnja zaščite Prednja plošča: IP66
Prednja plošča: IP67
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča
Standardi UL 508
ANSI/ISA 12,12-01
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov CULus
KC
CE
RCM
UKCA
UKEX
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Odporno proti udarcu 147 m/s² v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,6 cm
Paket 1 Širina 33,0 cm
Paket 1 Dolžina 43,0 cm
Paket 1 Teža 4,6 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 42,0 cm
Paket 2 Širina 34,5 cm
Paket 2 Dolžina 46,0 cm
Paket 2 Teža 9,292 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 110,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 103,62 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 649
Pogodbena garancija
Garancija 18 months