Schneider-Electric
 
HMIDT752 slika – Schneider- scope
HMIDT752
15W Pametni zaslon na dotik FWXGA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTU
Izdelek ali sestavni del Ploščati zaslov
Tip priključka Prikaz z zaslonom na dotik
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Napajanje
Omejitve napajalne napetosti 10,8…28,8 V
Poraba energije v W 17 W
Vklopni tok 30 A
Komplementarno
Integriran tip povezave USB tip 2,0
USB tip 2.0 mini B
Ločljivost zaslona na dotik 2048 x 2048
Ločljivost pikslov 1366 x 768
Velikost zaslona 15,6-palčni
Razmerje 4:3
Tip zaslona Barvni TFT LCD
Ločljivost zaslona 1366 x 768 pikslov FWXGA
Barva zaslona 16 milijonov barv
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours
Zaslon na dotik Multi-touch s "projected capactive technology" (PCT) 50000000 ciklov
Funkcija Senzor svetlosti
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Tip namestitve Notranja inštalacija
Dimenzije izreza 396 (+ 1/- 0) x 277 (+ 1/- 0) mm
Width 414 mm
Višina 295 mm
Globina 69 mm
Product weight 5 kg
Okolje
IP stopnja zaščite Prednja plošča: IP66
Prednja plošča: IP67
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča
Standardi UL 508
ANSI/ISA 12,12-01
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov KC
CE
RCM
CULus
UKCA
UKEX
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Odporno proti udarcu 147 m/s² v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 52,500 cm
Paket 1 Teža 5,474 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 90,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 99,836 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 987