|
|
|
HMIDT952
19W Pametni zaslon na dotik FWXGA
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony GTU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ploščati zaslov
|
Tip priključka
|
Prikaz z zaslonom na dotik
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Napajanje
|
Omejitve napajalne napetosti
|
10,8…28,8 V
|
Poraba energije v W
|
19 W
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Komplementarno
Integriran tip povezave
|
USB tip 2,0
USB tip 2.0 mini B
|
Ločljivost zaslona na dotik
|
2048 x 2048
|
Ločljivost pikslov
|
1366 x 768
|
Velikost zaslona
|
18,5-palčni
|
Razmerje
|
4:3
|
Tip zaslona
|
Barvni TFT LCD
|
Ločljivost zaslona
|
1366 x 768 pikslov FWXGA
|
Barva zaslona
|
16 milijonov barv
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours
|
Zaslon na dotik
|
Multi-touch s "projected capactive technology" (PCT) 50000000 ciklov
|
Funkcija
|
Senzor svetlosti
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Tip namestitve
|
Notranja inštalacija
|
Dimenzije izreza
|
465 (+ 1/- 0) x 319 (+ 1/- 0) mm
|
Width
|
483 mm
|
Višina
|
337 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
6,8 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
Prednja plošča: IP66
Prednja plošča: IP67
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X Prednja plošča
|
Standardi
|
UL 508
ANSI/ISA 12,12-01
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
IEC 61132-2
|
Certifikati izdelkov
|
RCM
CULus
CE
KC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² v skladu s/zIEC 61131-2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
50,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,890 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
36,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
27,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
1174
|
|
|