Schneider-Electric
 
HMIG2U slika – Schneider- scope
HMIG2U
Standardno ohišje za Universal Panel
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTU
Izdelek ali sestavni del Osnovna enota
Kratko ime naprave Standardno ohišje
Združljivost skupine izdelkov Harmony GTU
Allen-Bradley
ABB
MitsubishI
Omron
Siemens
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Napajanje
Komplementarno
Integriran tip povezave Ethernet TCP/IP z2 RJ45
COM1 serijska povezava SUB-D 9 RS232C, hitrost prenosa:2400 do 115200 bps
COM2 serijska povezava RJ45 RS485, hitrost prenosa:187,5 kbps
USB 2.0 vhod z2 USB tipa A
USB 2.0 vhod Mini B USB
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Modbus TCP/IP
Uni-Telway
Operacijski sistem Harmony
Programski paket Vijeo Designer Run Time 8000 spremenljivk
Ime procesorja CPU RISC 600 MHz
Oprema za shranjevanje podatkov 1 GB Vgrajen bliskovni pomnilnik
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-T
Opis pomnilnika 256 MB RAM Notranji (2 x 13 mm plošča)
512 kB NVRAM Rezervni spomin
Število rež 1 reža/e zaSD kartica
Ura v realnem času Vgrajeno
Lokalno signaliziranje , Zelena LED: (Stalno) zaStatus delovanja (RUN)
, Zelena LED: (Zbledelo) zaPripravljenost
, Oranžna LED: (Utripajoče) zaZagon programske opreme
, Rdeča LED: (Stalno) zaVklop
, Zelena, oranžna in rdeča LED: (Nadomestno) zaNapaka modula (ERR)
, Rdeča/oranžna LED: (Nadomestno) zaStanje zagona
, Zelena/rdeča LED: (Nadomestno) zaStatus povezave
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Width 188 mm
Višina 131 mm
Globina 45 mm
Teža izdelka 0,9 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 142
ANSI/ISA 12,12-01
UL 508
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov CE
CULus
ATEX
IEC-Ex
RCM
GL
KC
CUL
EAC
UKCA
UKEX
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Signalna vrata)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Močnostni priključki)
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
8 kV Razelektritev zraka v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2 ed.3
Okoljske značilnosti Jedko brez plina
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zIEC 61131-2
Odporno proti udarcu 147 m/s² ( X, Y, Z smeri za 3krat) v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 26,500 cm
Paket 1 Teža 1,167 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 5,731 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 990