Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIG3U |
Schneider-Electric
 
HMIG3U slika – Schneider- scope
HMIG3U
Premium BOX za univerzalno ploščo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTU
Izdelek ali sestavni del Osnovna enota
Kratko ime naprave Premium Box
Združljivost skupine izdelkov Harmony GTU
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Napajanje
Komplementarno
Integriran tip povezave Ethernet TCP/IP z2 RJ45
COM1 serijska povezava RJ45 RS485, hitrost prenosa:110 do 115200 bit/s
COM1 serijska povezava RJ45 RS485, hitrost prenosa:187,5 kbit/s
COM2 serijska povezava SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, hitrost prenosa:110 do 115200 bit/s
COM2 serijska povezava SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, hitrost prenosa:187,5 kbit/s
Pomožni priključek Priključni blok
Razširitvena enota Fieldbus kartica
USB 2.0 vhod z2 USB tipa A
USB 2.0 vhod Mini B USB
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Modbus TCP/IP
Uni-Telway
Operacijski sistem Harmony
Programski paket Vijeo Designer Run Time
Ime procesorja CPU RISC 600 MHz
Oprema za shranjevanje podatkov 1 GB SD kartica
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Opis pomnilnika 256 MB RAM Notranji (2 x 13 mm plošča)
512 kB NVRAM Rezervni spomin
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Width 188 mm
Višina 131 mm
Globina 45 mm
Teža izdelka 0,9 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 142
ANSI/ISA 12,12-01
UL 508
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov CE
CULus
ATEX
IEC-Ex
RCM
GL
KC
CUL
EAC
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
UKCA
UKEX
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2 ed.3
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 26,500 cm
Paket 1 Teža 1,196 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 5,943 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 16
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 32,772 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1293
Pogodbena garancija
Garancija 18 months