Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIG3X |
Schneider-Electric
 
HMIG3X slika – Schneider- scope
HMIG3X
Harmony GTUX, Serie eXtreme Box zunanja uporaba, baza, robustna, prevlečena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTUX
Izdelek ali sestavni del Osnovna enota
Kratko ime naprave eXtreme Box
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 V DC Napajanje
Poraba energije v W 20,0 W
Komplementarno
Integriran tip povezave Ethernet TCP/IP z2 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T
COM1 serijska povezava RJ45 RS485, hitrost prenosa:110 do 115200 bit/s
COM1 serijska povezava RJ45 RS485, hitrost prenosa:187,5 kbit/s
COM2 serijska povezava SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, hitrost prenosa:110 do 115200 bit/s
COM2 serijska povezava SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, hitrost prenosa:187,5 kbit/s
Pomožni priključek Priključni blok
Razširitvena enota Fieldbus kartica
USB 2.0 vhod z2 USB tipa A
USB 2.0 vhod Mini B USB
Protokol komunikacijskih vrat Modbus TCP/IP
Modbus serijski
Uni-Telway
Operacijski sistem Harmony
Programski paket Vijeo Designer Run Time
EcoStruxure Operator Terminal Expert
Ime procesorja CPU RISC 600 MHz
Oprema za shranjevanje podatkov 1 GB SD kartica
Opis pomnilnika 256 MB RAM Notranji (2 x 13 mm plošča)
512 kB NVRAM Rezervni spomin
Število rež 2 reža/e zaSD kartica
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Width 188 mm
Višina 131 mm
Globina 45 mm
Teža izdelka 0,9 kg
Okolje
Standardi UL 61010
UL 121201
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 61010-1
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov CE
KC
RCM
EAC
ATEX cona 2/22
IEC-Ex
UL
CSA
UKCA
UKEX
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Signalna vrata)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 ( Močnostni priključki)
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Razelektritev kontakta v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2 stopnja 3
8 kV Razelektritev zraka v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2 stopnja 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…70 °C
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN 61131-2 Ed.3
Okoljske značilnosti Jedko brez plina
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Odpornost proti vibracijam 7 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zEN/IEC 61131-2
19.6 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zEN/IEC 61131-2
Odporno proti udarcu 392 m/s² ( X, Y, Z smeri za 3krat) v skladu s/zEN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev v skladu s/zEN/IEC 61000-4-2 stopnja 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,1 cm
Paket 1 Širina 21 cm
Paket 1 Dolžina 26 cm
Paket 1 Teža 1214,5 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 5762 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 110 cm
Paket 3 Teža 78144 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 337