|
|
|
HMIG5U2
Base unit, Harmony GTU, Open BOX for Universal Panel
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 30, 2025
|
|
Konec standardnih storitev APR. 30, 2029
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony GTU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osnovna enota
|
Kratko ime naprave
|
Odprto ohišje
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony GTU
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC Napajanje
|
Komplementarno
Integriran tip povezave
|
Ethernet TCP/IP z2 RJ45
COM1 serijska povezava RJ45 RS485, hitrost prenosa:110 do 115200 bit/s
COM2 serijska povezava SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, hitrost prenosa:110 do 115200 bit/s
Pomožni priključek Priključni blok
Razširitvena enota Fieldbus kartica
USB 2.0 vhod Mini B USB
DVI-D video priključek DVI-D
Mikrofon Mini-jack
USB 2.0 vhod z3 USB tipa A
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
Modbus TCP/IP
Uni-Telway
|
Operacijski sistem
|
Windows 7 vrgajeni
|
Programski paket
|
Internet Explorer
Vijeo Citect uporabniški dostop
Vijeo Designer Run Time
.NET framework 4.0
Adobe PDF reader
Multimedijski predvajalnik
Office reader
VNC uporabnik/strežnik
|
Ime procesorja
|
Intel X86 1.33 GHz
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
32 GB Cfast kartica
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
|
Opis pomnilnika
|
512 kB NVRAM Rezervni spomin
2 GB RAM Notranji
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Width
|
188 mm
|
Višina
|
131 mm
|
Globina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,9 kg
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 142
ANSI/ISA 12,12-01
UL 508
Razred I divizija 2 CSA C22.2 št. 213
IEC 61132-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CULus
ATEX
IEC-Ex
RCM
GL
KC
CUL
EAC
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
UKCA
UKEX
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61131-2 ed.3
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,262 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,862 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
130,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
94,968 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
1293
|
|
|