Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIGK2310 |
Schneider-Electric
 
HMIGK2310 slika – Schneider- scope
HMIGK2310
HMI tipkovnica na dotik na barvni plošči - 320 x 240 pixlov QVGA- 5.7" - TFT LCD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GK
Izdelek ali sestavni del Zaslon na dotik s tipkovnico
Barva zaslona 65536 barv
Velikost zaslona 5,7"
Napajanje Zunanji vir
Operacijski sistem Harmony
Ime procesorja CPU RISC
Komplementarno
Tip zaslona Barvni TFT LCD z osvetljenim ozadjem
Ločljivost zaslona 320 x 240 pikslov QVGA
Območje občutljivo na dotik 1024 x 1024
Zaslon na dotik Analogni
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours
Svetlost 16 stopenj prek zaslona na dotik
Velikost pisave Korejski
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
ASCII (evropski znaki)
Japonski (ANK, Kanji)
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 19,2…28,8 V
Vklopni tok 30 A
Poraba energije v W 7,7 W
Število dinamičnih simb. funkcijskih tipk 14 z LED
Število statičnih funkcijskih tipk 10 z LED in oznakami
Število SERVIS tipk 8
Število alfanumeričnih tipk 12
Lokalno signaliziranje ZaNormalno delovanje ali osvetlitev ozadja 1 LED ( Zelena ali oranžna)
Število strani Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
Tip programske opreme Konfiguracijska programska oprema
Namen programske opreme Vijeo Designer
Frekvenca procesorja 333 MHz
Opis pomnilnika 512 kB SRAM Varnostna kopija podatkov Litijeva baterija
128 MB Flash EPROM Aplikacijski pomnilnik
Prenosljivi protokoli Telemecanique Modicon Fipway
Telemecanique Modicon Modbus Plus
Telemecanique Modicon Modbus TCP
Telemecanique Modicon Modbus
Mitsubishi Melsec Protokoli tretjih oseb
Omron Sysmac Protokoli tretjih oseb
Rockwell Automation Allen-Bradley Protokoli tretjih oseb
Siemens Simatic Protokoli tretjih oseb
Telemecanique Modicon Uni-TE
Ura v realnem času Vgrajeno
Tip pomnilnika Do 32 GB SD kartica RAM
Do 32 GB SDHC kartice RAM
Integriran tip povezave <= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 COM2 serijska povezava Siemens MPI (187,5 kb / s)
USB tip 2,0 Glavni Modicon M340 komunikacija priključnega vhoda
<= 115,2 kbits/s Moški SUB-D 9, RS232C COM1 serijska povezava
Odstranljivi vijačni priključni blok Napajanje
RJ45 Ethernet TCP/IP
USB tip 2.0 mini B
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX
Montažni način Podometna montaža
Način pritrjevanja Z 10 vzmetnimi sponkami
Prednji material Aluminijeva zlitina
Material omare PPT
Oznaka CE
Width 220,3 mm
Višina 265 mm
Globina 70 mm
Dimenzije izreza 209 (+/- 0,4) x 243 (+/- 0,4) mm
Teža izdelka 1,8 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 5 ms
Standardi UL 61010-2-201
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
ANSI/ISA 12,12,01
CSA C22.2 št. 213
IEC 61000-6-4
UBC 1997 (seizmična cona 4)
Certifikati izdelkov UL razred 1 divizija 2 T5
KC
CSA razred 1 divizija 2 T5
CSA razred 1 divizija 2 T4A
EAC
RCM
CULus
UL razred 1 divizija 2 T4 A
UKCA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 1 gn 9…150 Hz)IEC 60068-2-6
3,5 mm 5…9 Hz)IEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 4 kV Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 2 kV Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,8 cm
Paket 1 Širina 40,1 cm
Paket 1 Dolžina 43,7 cm
Paket 1 Teža 4112,5 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 8c869bd2-791d-4092-95fa-a6835ef51806
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4271