Tip zaslona
|
Barvni TFT LCD z osvetljenim ozadjem
|
Ločljivost zaslona
|
640 x 480 pikslov VGA
|
Območje občutljivo na dotik
|
1024 x 1024
|
Zaslon na dotik
|
Analogni
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours
|
Svetlost
|
16 stopenj prek zaslona na dotik
|
Velikost pisave
|
Japonski (ANK, Kanji)
Korejski
ASCII (evropski znaki)
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…28,8 V
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Poraba energije v W
|
11,4 W
|
Število dinamičnih simb. funkcijskih tipk
|
18 z LED
|
Število statičnih funkcijskih tipk
|
12 z LED in oznakami
|
Število SERVIS tipk
|
8
|
Število alfanumeričnih tipk
|
12
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaNormalno delovanje ali osvetlitev ozadja 1 LED ( Zelena ali oranžna)
|
Število strani
|
Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
|
Tip programske opreme
|
Konfiguracijska programska oprema
|
Namen programske opreme
|
Vijeo Designer
|
Frekvenca procesorja
|
333 MHz
|
Opis pomnilnika
|
512 kB SRAM Varnostna kopija podatkov Litijeva baterija
128 MB Flash EPROM Aplikacijski pomnilnik
|
Prenosljivi protokoli
|
Telemecanique Modicon Fipway
Telemecanique Modicon Modbus Plus
Telemecanique Modicon Modbus TCP
Telemecanique Modicon Modbus
Mitsubishi Melsec Protokoli tretjih oseb
Omron Sysmac Protokoli tretjih oseb
Rockwell Automation Allen-Bradley Protokoli tretjih oseb
Siemens Simatic Protokoli tretjih oseb
Telemecanique Modicon Uni-TE
|
Ura v realnem času
|
Vgrajeno
|
Tip pomnilnika
|
Do 32 GB SD kartica RAM
Do 32 GB SDHC kartice RAM
|
Integriran tip povezave
|
<= 187,5 kbit/s RJ45, RS485 COM2 serijska povezava Siemens MPI (187,5 kb / s)
USB tip 2,0 Glavni Modicon M340 komunikacija priključnega vhoda
<= 115,2 kbits/s Moški SUB-D 9, RS232C COM1 serijska povezava
Odstranljivi vijačni priključni blok Napajanje
RJ45 Ethernet TCP/IP
USB tip 2.0 mini B
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Montažni način
|
Podometna montaža
|
Način pritrjevanja
|
Z 12 vzmetnimi sponkami
|
Prednji material
|
Aluminijeva zlitina
|
Material omare
|
PPT
|
Oznaka
|
CE
|
Width
|
296 mm
|
Višina
|
332 mm
|
Globina
|
76 mm
|
Dimenzije izreza
|
285 (+/- 0,4) x 309 (+/- 0,4) mm
|
Teža izdelka
|
3,3 kg
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Standardi
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
CSA C22.2 št. 213
UL 61010-2-201
ANSI/ISA 12,12,01
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
EAC
UL razred 1 divizija 2 T5
KC
UL razred 1 divizija 2 T4 A
RCM
CSA razred 1 divizija 2 T4A
CSA razred 1 divizija 2 T5
UKCA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn 9…150 Hz)IEC 60068-2-6
3,5 mm 5…9 Hz)IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 4 kV Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na hitre prehode - testna raven: 2 kV Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-4
|