|
|
|
HMIGTO2300
HMI Napredni zaslon na dotik 320 x 240 slikovnih pik QVGA - 5,7" TFT - 64 MB
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony GTO
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napredna plošča z zaslonom na dotik
|
Barva zaslona
|
65536 barv
|
Velikost zaslona
|
5,7"
|
Napajanje
|
Zunanji vir
|
Operacijski sistem
|
Harmony
|
Tip baterije
|
Litij akumulator zaNotranji RAM, avtonomija:100 dni, čas napajanja =5 dan/dni, življenjska doba baterije =10 let/o/i/a
|
Komplementarno
Tip priključka
|
Prikaz z zaslonom na dotik
|
Tip zaslona
|
Barvni TFT LCD z osvetljenim ozadjem
|
Ločljivost zaslona
|
320 x 240 pikslov QVGA
|
Območje občutljivo na dotik
|
1024 x 1024
|
Zaslon na dotik
|
Uporovna folija, 1000000 ciklov
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours Bela pri25 °C
|
Svetlost
|
16 stopenj - nadzor/krmiljenjeS ploščo na dotik
16 stopenj - nadzor/krmiljenjeS programsko opremo
|
Velikost pisave
|
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Korejski
ASCII (evropski znaki)
Japonski (ANK, Kanji)
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…28,8 V
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Maksimalna poraba energije v W
|
6,5 W Ko moč ni na voljo z zunanjim napravam
4,5 W Ko je osvetlitev izključena
5 W Ko je osvetlitev zatemnjena
10,5 W
|
Lokalno signaliziranje
|
Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Prozorna, Zbledelo zaNapajanje (OFF)
COM2 LED Rumena, Stalno zaPodatki se prenašajo
COM2 LED Rumena, Zbledelo zaBrez prenosa podatkov
SD kartice LED Zelena, Stalno zaKartica je vstavljena
SD kartice LED Zelena, Zbledelo zaKartica ni vstavljena ali ni sprocesirana
|
Namen programske opreme
|
Vijeo Designer Konfiguracijska programska oprema >= V6,1
|
Opis pomnilnika
|
Flash EPROM, 64 MB
|
Varnostne kopije podatkov
|
128 kB Notranji RAM (SRAM)
|
Prenosljivi protokoli
|
Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon Fipway
Mitsubishi Melsec Protokoli tretjih oseb
Omron Sysmac Protokoli tretjih oseb
Rockwell Automation Allen-Bradley Protokoli tretjih oseb
Siemens Simatic Protokoli tretjih oseb
|
Integriran tip povezave
|
COM1 serijska povezava SUB-D 9, vmesnik:RS232C, hitrost prenosa:2400 do 115200 bps
COM2 serijska povezava RJ45, vmesnik:RS485, hitrost prenosa:2400 do 115200 bps
COM2 serijska povezava RJ45, vmesnik:RS485, hitrost prenosa:187,5 kbps kompatibilno s/zSiemens MPI
USB tip 2,0
USB tip 2.0 mini B
|
Montaža izdelka
|
Podometna montaža
|
Način pritrjevanja
|
S 4 vijačnimi sponkami
|
Prednji material
|
PPT
|
Material omare
|
PPT
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Width
|
169,5 mm
|
Višina
|
137 mm
|
Globina
|
59,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,8 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61000-6-2
UL 508
IEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
KCC
CE
CULus
C-Tick
UKCA
UKEX
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
< 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² 3 zapore v vsaki smeri X, Y in Z v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) - v skladu s/zIEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) - v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,063 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,157 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
93,657 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
515
|
Pogodbena garancija
|
|