Schneider-Electric
 
HMIGTO2315 slika – Schneider- scope
HMIGTO2315
Advanced touchscreen panel, Harmony GTO, stainless 320 x 240 pixels QVGA, 5.7" TFT, 96 MB
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTO
Izdelek ali sestavni del Napredna plo??a z zaslonom na dotik
Barva zaslona 65536 barv
Velikost zaslona 5,7"
Napajanje Zunanji vir
Operacijski sistem Harmony
Tip baterije Litij akumulator zaNotranji RAM, avtonomija:100 dni, čas napajanja =5 dan/dni, življenjska doba baterije =10 let/o/i/a
Dobavljena oprema 1 za??itni pokrov
Komplementarno
Tip priklju?ka Prikaz z zaslonom na dotik
Tip zaslona Barvni TFT LCD z osvetljenim ozadjem
Ločljivost zaslona 320 x 240 pikslov QVGA
Območje občutljivo na dotik 1024 x 1024
Zaslon na dotik Uporovna folija, 1000000 ciklov
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours Bela pri25 °C
Svetlost 16 stopenj - nadzor/krmiljenjeS ploščo na dotik
16 stopenj - nadzor/krmiljenjeS programsko opremo
Velikost pisave Tajvanski (tradicionalna kitaj??ina)
Japonski (ANK, Kanji)
Kitajski (poenostavljena kitaj??ina)
ASCII
Korejski
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 19,2…28,8 V
Vklopni tok 30 A
Maksimalna poraba energije v W 6,5 W Ko moč ni na voljo z zunanjim napravam
4,5 W Ko je osvetlitev izključena
5 W Ko je osvetlitev zatemnjena
10,5 W
Lokalno signaliziranje Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Prozorna, Zbledelo zaNapajanje (OFF)
COM2 LED Rumena, Stalno zaPodatki se prenašajo
COM2 LED Rumena, Zbledelo zaBrez prenosa podatkov
SD kartice LED Zelena, Stalno zaKartica je vstavljena
SD kartice LED Zelena, Zbledelo zaKartica ni vstavljena ali ni sprocesirana
Namen programske opreme Vijeo Designer Konfiguracijska programska oprema >= V6,1
Opis pomnilnika Flash EPROM, 96 MB
Varnostne kopije podatkov 512 kB Notranji RAM (SRAM)
Oprema za shranjevanje podatkov SD kartica, <= 32 GB
SDHC kartice, <= 32 GB
Prenosljivi protokoli Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon Fipway
Mitsubishi Melsec Protokoli tretjih oseb
Omron Sysmac Protokoli tretjih oseb
Rockwell Automation Allen-Bradley Protokoli tretjih oseb
Siemens Simatic Protokoli tretjih oseb
Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Integriran tip povezave COM1 serijska povezava SUB-D 9, vmesnik:RS232C, hitrost prenosa:2400 do 115200 bps
COM2 serijska povezava RJ45, vmesnik:RS485, hitrost prenosa:2400 do 115200 bps
COM2 serijska povezava RJ45, vmesnik:RS485, hitrost prenosa:187,5 kbps kompatibilno s/zSiemens MPI
Ethernet RJ45, vmesnik:10BASE-T/100BASE-TX
Ethernet RJ45, vmesnik:IEEE 802.3
USB tip 2,0
USB tip 2.0 mini B
Montaža izdelka Podometna monta?a
Način pritrjevanja Z 8 maticami
Z nosilci 4 L
Prednji material Nerjaveče jeklo 304
Material omare PPT
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Širina 213,5 mm
Višina 181 mm
Globina 59,5 mm
Teža izdelka 1,2 kg
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
UL 508
IEC 61131-2
Certifikati izdelkov KCC
CE
CULus
C-Tick
UKCA
UKEX
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP66K v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
IP66K v skladu s/zDIN 40050-9 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
Odporno proti udarcu 147 m/s² 3 zapore v vsaki smeri X, Y in Z v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) - v skladu s/zIEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) - v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 27,000 cm
Paket 1 Dolžina 30,500 cm
Paket 1 Teža 1,823 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 24,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 515
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev