Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIGTO4310 |
Schneider-Electric
 
HMIGTO4310 slika – Schneider- scope
HMIGTO4310
HMI Napredni zaslon na dotik 640 x 480 slikovnih pik VGA - 7,5" TFT - 96 MB
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTO
Izdelek ali sestavni del Napredna plošča z zaslonom na dotik
Barva zaslona 65536 barv
Velikost zaslona 7,5-palčni
Napajanje Zunanji vir
Operacijski sistem Harmony
Tip baterije Litij akumulator zaNotranji RAM, avtonomija:100 dni, čas napajanja =5 dan/dni, življenjska doba baterije =10 let/o/i/a
Komplementarno
Tip priključka Prikaz z zaslonom na dotik
Tip zaslona Barvni TFT LCD z osvetljenim ozadjem
Ločljivost zaslona 640 x 480 pikslov VGA
Območje občutljivo na dotik 1024 x 1024
Zaslon na dotik Uporovna folija, 1000000 ciklov
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours Bela pri25 °C
Svetlost 16 stopenj - nadzor/krmiljenjeS ploščo na dotik
16 stopenj - nadzor/krmiljenjeS programsko opremo
Velikost pisave Korejski
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
ASCII
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 19,2…28,8 V
Vklopni tok 30 A
Maksimalna poraba energije v W 8 W Ko moč ni na voljo z zunanjim napravam
5 W Ko je osvetlitev izključena
5,5 W Ko je osvetlitev zatemnjena
12 W
Lokalno signaliziranje Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Prozorna, Zbledelo zaNapajanje (OFF)
COM2 LED Rumena, Stalno zaPodatki se prenašajo
COM2 LED Rumena, Zbledelo zaBrez prenosa podatkov
SD kartice LED Zelena, Stalno zaKartica je vstavljena
SD kartice LED Zelena, Zbledelo zaKartica ni vstavljena ali ni sprocesirana
Namen programske opreme Vijeo Designer Konfiguracijska programska oprema >= V6,1
Opis pomnilnika Flash EPROM, 96 MB
Varnostne kopije podatkov 512 kB Notranji RAM (SRAM)
Oprema za shranjevanje podatkov SD kartica, <= 32 GB
SDHC kartice, <= 32 GB
Prenosljivi protokoli Schneider Electric Modicon Modbus
Schneider Electric Modicon Uni-TE
Schneider Electric Modicon Modbus Plus
Schneider Electric Modicon Fipway
Mitsubishi Melsec Protokoli tretjih oseb
Omron Sysmac Protokoli tretjih oseb
Rockwell Automation Allen-Bradley Protokoli tretjih oseb
Siemens Simatic Protokoli tretjih oseb
Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Integriran tip povezave COM1 serijska povezava SUB-D 9, vmesnik:RS232C, hitrost prenosa:2400 do 115200 bps
COM2 serijska povezava RJ45, vmesnik:RS485, hitrost prenosa:2400 do 115200 bps
COM2 serijska povezava RJ45, vmesnik:RS485, hitrost prenosa:187,5 kbps kompatibilno s/zSiemens MPI
Ethernet RJ45, vmesnik:10BASE-T/100BASE-TX
Ethernet RJ45, vmesnik:IEEE 802.3
USB tip 2,0
USB tip 2.0 mini B
Montaža izdelka Podometna montaža
Način pritrjevanja S 4 vijačnimi sponkami
Prednji material PPT
Material omare PPT
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Width 218 mm
Višina 173 mm
Globina 60 mm
Teža izdelka 1,2 kg
Okolje
Standardi IEC 61131-2
IEC 61000-6-2
UL 508
Certifikati izdelkov CE
CULus
KCC
C-Tick
UKCA
UKEX
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja < 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
Odporno proti udarcu 147 m/s² 3 zapore v vsaki smeri X, Y in Z v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm (f = 5…9 Hz) - X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) - v skladu s/zIEC 61131-2
1 gn (f = 9…150 Hz) - X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) - v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev 6 kV Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,500 cm
Paket 1 Širina 26,600 cm
Paket 1 Dolžina 30,500 cm
Paket 1 Teža 1,578 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 64
Paket 2 Višina 105,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 124,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 620
Pogodbena garancija
Garancija 18 months