|
|
|
HMIGXU3512
7" širok zaslon Universal model, 2 serijska vhoda, 1 Ethernet vhod, RTC
|
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Easy GXU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napredna plošča z zaslonom na dotik
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon na dotik
|
Barva zaslona
|
65536 barv
|
Ločljivost zaslona
|
800 x 480 slikovnih pik WVGA
|
Velikost zaslona
|
7-palčni
|
Komplementarno
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
20000 hours
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Namen programske opreme
|
Vijeo Designer Basic Konfiguracijska programska oprema
|
Opis pomnilnika
|
Notranji, 48 MB Aplikacija
Notranji DDR, 128 MB
Notranji, 128 kB Varnostna kopija
|
Integriran tip povezave
|
USB tip mini B
COM1 serijska povezava 9-way moški SUB-D, RS232C
COM2 serijska povezava 9-way moški SUB-D, RS422/RS485
USB tipa A
Ethernet 10/100BASE-TX
|
Dimenzije izreza
|
190 x 135 mm
|
Okolje
Oznake kakovosti
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 (Prednja plošča)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,163 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,024 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,544 cm
|
Paket 1 Teža
|
910 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
11747 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
95 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
149964 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
B8470c41-5424-49bd-8060-75b11b159a6b
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Optimizirana energetska učinkovitost
|
Energetsko učinkovit izdelek
|
Nadgradljivost
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
Yes
|
|
|