|
|
|
HMIPSOS752D1801
Multi touch screen, Harmony iPC, S Panel PC Optimized SSD W15 DC Windows 10
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 30, 2025
|
|
Konec standardnih storitev APR. 30, 2029
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony iPC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Multi-touch zaslon
|
Ime procesorja
|
Intel Atom E3827 Dual Core at 1,75 GHz
|
Tip čipa
|
Intel Atom SoC
|
Proste reže
|
1 Internal SATA HDD/SSD
1 CFast
|
Velikost zaslona
|
15,6-palčni
|
Barva zaslona
|
16777216 Barv
|
Svetlost
|
300 cd/m²
|
Ločljivost pikslov
|
4096 x 4096
|
Tip video kontrolerja
|
Intel HD grafika
|
Operacijski sistem
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitVečjezikovno
|
Programski paket
|
EcoStruxture Secure Connect Advisor Letna naročnina Kibernetska varnost Licenca ni vključena
EcoStruxure Operator Terminal Expert Čas delovanja HMI Licenca ni vključena
EcoStruxure Machine SCADA Expert Čas delovanja HMI/SCADA Samo za konfigurirano ponudbo
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Strežnik Razširjeni operator Licenca ni vključena
|
Komplementarno
Število točk
|
5
|
Tip priključka
|
Prikaz z zaslonom na dotik
|
Tip pomnilnika
|
4 GB RAM DDR3 Notranji
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
128 GB Zadnja stran podaljška SSD 1500000 h mtbf
|
Razmerje
|
16:9
|
Tip zaslona
|
LED
Barvni TFT LCD
|
Ločljivost zaslona
|
1366 x 768 slikovnih pik WXGA
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours
|
Pogled kota vodoraven x navpičen
|
150 x 140°
|
Zaslon na dotik
|
Predvidena kapacitivna tehnologija (PCT)
|
Tip hlajenja
|
Pasivno
Brez ventilatorja
|
Časovnik
|
1…255 ms
|
Število rež
|
1 Mini PCI Express polna velikost
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %
100 do 240 V AC Z dodatnim adapterjem HMIYPSOMAC1
|
[In] nazivni tok
|
1,7 A
|
Mehanska robustnost
|
Odpornost proti praskam 7H
|
Lokalno signaliziranje
|
Brenčač
ZaOn LED ( Zelena)
ZaPripravljenost LED ( Oranžna)
|
Funkcija
|
Deluje z vodo na zaslonu
|
Width
|
419,7 mm
|
Višina
|
269 mm
|
Globina
|
86 mm
|
Dimenzije izreza
|
412,4 (+/- 0,7) x 261,7 (+/- 0,4)
|
Teža izdelka
|
3,9 kg
|
Velikost zaslona
|
15-palčni široki večdotični zaslon
|
Glavni tip
|
Optimised
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 Prednja plošča:
|
Certifikati izdelkov
|
CE
C-Tick
AS/NZS
RCM
CCC
EAC
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 60950
IEC 61000-6-2
CISPR 11
UL 60950
IEC 61000-6-4
FCC kos 15 razred A
IEC 60950
|
Direktive
|
2004/108/ES - elektromagnetna združljivost
2006/95/EC - direktiva o nizki napetosti
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…55 °C SSD
0…55 °C Cfast kartica
0…45 °C HDD
0…45 °C Mini PCIe
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
2 Gn (f = 5…500 Hz)SSD
2 Gn (f = 5…500 Hz)Cfast kartica
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
80 cm
|
Paket 2 Širina
|
105 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
125 cm
|
Paket 2 Teža
|
49 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
1832
|
|
|