Schneider-Electric
 
HMIS65 slika – Schneider- scope
HMIS65
Small touchscreen display HMI, Harmony SCU, 3in5 front module Backlight LED Color TFT LCD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony SCU
Izdelek ali sestavni del Mali zaslon na dotik HMI
Velikost zaslona 3,5-palčni
Ločljivost pikslov 320 x 240 pikslov QVGA
Komplementarno
Tip zaslona ZOsvetljen LED Barvni TFT LCD
Zaslon na dotik Analogni
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours z65536 barv
Svetlost 16 stopenj prek zaslona na dotik
Pogled kota vod. x navp. 60° Levo
60° Desna
40° Zgoraj
60° Dno
Velikost pisave Korejski
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
ASCII
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Width 97,6 mm
Globina 80 mm
Product weight 0,53 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UKCA
UKEX
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,8 cm
Paket 1 Širina 5,3 cm
Paket 1 Dolžina 18,3 cm
Paket 1 Teža 304,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,379 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 256
Paket 3 Višina 60,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 77,824 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 143