Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIS85 |
Schneider-Electric
 
HMIS85 slika – Schneider- scope
HMIS85
5 v 7 mali zaslon na dotik, sprednji modul, osvetlitev ozadja LED barvna TFT LCD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony SCU
Izdelek ali sestavni del Mali zaslon na dotik HMI
Velikost zaslona 5,7"
Ločljivost pikslov 320 x 240 pikslov QVGA
Komplementarno
Tip zaslona ZOsvetljen LED Barvni TFT LCD
Zaslon na dotik Analogni
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours z65536 barv
Svetlost 16 stopenj prek zaslona na dotik
Pogled kota vod. x navp. 60° Levo
60° Desna
40° Zgoraj
60° Dno
Velikost pisave Korejski
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
ASCII
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
Višina 129,15 mm
Width 163 mm
Globina 129,4 mm
Teža izdelka 0,405 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,4 cm
Paket 1 Širina 5,6 cm
Paket 1 Dolžina 26,7 cm
Paket 1 Teža 660 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 143