Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMISCU6A5 |
Schneider-Electric
 
HMISCU6A5 slika – Schneider- scope
HMISCU6A5
3˝5 barvna krmilna plošča na dotik - digitalna, 16 vhodov/10 izhodov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony SCU
Izdelek ali sestavni del Mali krmilnik HMI na dotik
Velikost zaslona 3,5-palčni
Tip zaslona ZOsvetljen LED Barvni TFT LCD
Zaslon na dotik Analogni
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Komplementarno
Ločljivost zaslona 320 x 240 pikslov QVGA
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours z65000 barv
Svetlost 16 stopenj prek zaslona na dotik
Pogled kota vod. x navp. 60° Levo
60° Desna
40° Zgoraj
60° Dno
Velikost pisave Japonski (ANK, Kanji)
ASCII
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Korejski
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Napajanje Zunanji vir
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V (20,4…28,8 V)DC
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Vklopni tok 30 A
Poraba energije v W 15 W
Lokalno signaliziranje Brez indikacije
Število strani Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
Namen programske opreme SoMachine
Operacijski sistem Harmony
Ime procesorja CPU RISC
Frekvenca procesorja 333 MHz
Opis pomnilnika Flash NAND, 128 MB
Notranje shranjevanje podatkov FRAM, 128 kB
Zagon aplikacije DRAM, 128 MB
Integriran tip povezave 1 Serijska povezava - RJ45 - RS232/RS485 (stopnja:<= 115,2 kbits/s)
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
1 USB tip 2.0 mini B
1 USB tip 2,0
CANopen glavno vodilo - SUB-D 9
Ura v realnem času Vgrajeno
Prenosljivi protokoli CANopen
Modbus TCP/IP
Modbus
Način pritrjevanja Z 1 matico - premer:Ø 22 mm, montaža na:1 do 6 mm debela plošča
Material omare PC/PBT
Odporno proti udarcu 147 m/s² za11 ms ( Na DIN letvi) v skladu s/zIEC 60068-2-27
294 m/s² za6 ms ( Namestitev na ploščo) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Med analognim I/O in obratovalno napetostjo) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Relejne žice) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Ethernet linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( COM linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( CAN linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV ( Napajanje (skupni način)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV ( Napajanje (diferencialni način)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV skupni način ( Digitalni I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 0,5 kV diferenčni način ( Digitalni I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani izpust - testna raven: 150 kHz do 30 MHz v skladu s/zEN 55011
Sevane emisije - testna raven: 30 MHz do 1 GHz v skladu s/zEN 55011
Maksimalna diskretna vhodna številka 2 zaHiter vhod (navaden način) v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
14 zaDigitalni vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
Diskretni vhod napetost 24 V DC, diskretna vhodna logika:Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
Število skupnih točk 1 zaHiter vhod (način HSC)
2 zaDigitalni vhod
Diskretni vhodni tok 7,83 mA zaHiter vhod
5 mA zaDigitalni
Vhodna impedanca 2,81 kOhm
4,7 kOhm
Napajanje senzorja 15…28,8 V DC >= 15 V, tok (stanje 1):>= 5 mA <= 5 V, tok (stanje 0):<= 1,5 mA
15…28,8 V DC >= 15 V, tok (stanje 1):>= 2,5 mA <= 5 V, tok (stanje 0):<= 1 mA
Nastavljiv čas filtriranja 0 ms Brez filtra (Brez)
0,004 do 0,04 ms Odbojni filter (Zapah/dogodek in zbiren filter v korakih po Nx0.5ms (64>=N>=2))
3 do 12 ms Integrator (Ni/zaženi/ustavi)
Maksimalna vhodna frekvenca 100 kHz zaHiter vhod (način enkoderja) - tip nadzora/krmiljenjaA/B
100 kHz zaHiter vhod - tip nadzora/krmiljenjaEnofazni
100 kHz zaHiter vhod - tip nadzora/krmiljenjaImpulz/smer
Maksimalna kabelna razdalja med napravami Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <100 m zaDigitalni vhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaDigitalni vhod
Priključni raster 3,5 mm
Prenapetostna zaščita Z prenapetostna zaščita
Izolacija med kanali in notranjo logiko 500 V DC
Izolacija med kanali Brez
Diskretna vhodna številka 2 Hiter izhod (navaden način), izhodna logika:Vir
8 Digitalni izhod, izhodna logika:Vir
Diskretni izhod napetost 24 V DC (omejitev napetosti:19,2 do 28,8 V) zTranzistor diskretni izhod/i
24 V DC (omejitev napetosti:5 do 30 V) zRele diskretni izhod/i
220 V AC (omejitev napetosti:100 do 250 V) zRele diskretni izhod/i
Vhodna/izhodna številka 2 zaHiter vhod, priključek/ki:FI0 do FI1
14 zaDigitalni vhod, priključek/ki:DI0 do DI13
2 zaHiter izhod, priključek/ki:FQ0 do FQ1
8 zaDigitalni izhod, priključek/ki:DQ0 do DQ7
Diskretni izhod tok 2 A 4 A), odzivni čas5 ms zOdprti kontakt zaDigitalni izhod
2 A 4 A), odzivni čas2 ms zZaporni kontakt zaDigitalni izhod
300 mA, odzivni čas2 ms zaHiter izhod (navaden način)
50 mA, odzivni čas2 ms zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
Izolacijska upornost > 10 MOhm Med I/O in interno logiko
> 10 MOhm Med napajanjem in ozemljitvijo
Maksimalna izhodna frekvenca 100 kHz zaHiter izhod (PTOnačin)
1 kHz zaHiter izhod (PWM način)
Napaka absolutne natančnosti +/- 0,1 % celotnega obsega Ciklično razmerje 1 do 99% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
1 % celotnega obsega Ciklično razmerje 1 do 99% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
+/- 5 % celotnega obsega Ciklično razmerje 10 do 90% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
+/- 10 % celotnega obsega Ciklično razmerje 20 do 80% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
+/- 15 % celotnega obsega Ciklično razmerje 30 do 70% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
Višina 74,95 mm
Width 128 mm
Globina 102 mm
Teža izdelka 0,512 kg
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
FCC razred A
UL 508
EN 61131-2
CSA C22.2 št. 213 razred I divizija 2
ANSI/ISA 12,12-01
Certifikati izdelkov cULus 508
CUL 1604 razred 1 divizija 2
KCC
C-Tick
CULus CSA 22-2 No 142
GOST
UKCA
UKEX
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 5…85 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
Nadmorskavišina shranjevanja 0…10000 m
Največji tlak 800 do 1114 hPa
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60664
Okoljske značilnosti Jedko brez plina
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,800 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 1,217 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,595 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 0fd86373-eda5-4dea-806b-9b9833dc484c
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 440