Ločljivost zaslona
|
320 x 240 pikslov QVGA
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours z65000 barv
|
Svetlost
|
16 stopenj prek zaslona na dotik
|
Pogled kota vod. x navp.
|
60° Levo
60° Desna
40° Zgoraj
60° Dno
|
Velikost pisave
|
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
ASCII
Korejski
Japonski (ANK, Kanji)
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
|
Napajanje
|
Zunanji vir
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V (20,4…28,8 V)DC
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Poraba energije v W
|
24 W
|
Lokalno signaliziranje
|
Brez indikacije
|
Število strani
|
Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
|
Namen programske opreme
|
SoMachine
|
Operacijski sistem
|
Harmony
|
Ime procesorja
|
CPU RISC
|
Frekvenca procesorja
|
333 MHz
|
Opis pomnilnika
|
Flash NAND, 128 MB
Notranje shranjevanje podatkov FRAM, 128 kB
Zagon aplikacije DRAM, 128 MB
|
Integriran tip povezave
|
1 Serijska povezava - RJ45 - RS232/RS485 (stopnja:<= 115,2 kbits/s)
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
1 USB tip 2.0 mini B
1 USB tip 2,0
CANopen glavno vodilo - SUB-D 9
|
Ura v realnem času
|
Vgrajeno
|
Prenosljivi protokoli
|
Modbus TCP/IP
CANopen
Modbus
|
Način pritrjevanja
|
Z 1 matico - premer:Ø 22 mm, montaža na:1 do 6 mm debela plošča
|
Material omare
|
PC/PBT in PAA
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² za11 ms ( Na DIN letvi) v skladu s/zIEC 60068-2-27
294 m/s² za6 ms ( Namestitev na ploščo) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 3 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Daljnovodi) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Med analognim I/O in obratovalno napetostjo) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Relejne žice) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Ethernet linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( COM linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( CAN linija) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 2 kV ( Napajanje (skupni način)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV ( Napajanje (diferencialni način)) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 1 kV skupni način ( Digitalni I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - testna raven: 0,5 kV diferenčni način ( Digitalni I/O) v skladu s/zIEC 61000-4-5
Prevajane radiofrekvenčne motnje - testna raven: 10 V ( 0,15 do 80 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-6
Prevajani izpust - testna raven: 150 kHz do 30 MHz v skladu s/zEN 55011
Sevane emisije - testna raven: 30 MHz do 1 GHz v skladu s/zEN 55011
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
2 zaHiter vhod (navaden način) v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
14 zaDigitalni vhod v skladu s/zIEC 61131-2 tip 1
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC, diskretna vhodna logika:Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
|
Število skupnih točk
|
1 zaHiter vhod (način HSC)
2 zaDigitalni vhod
|
Diskretni vhodni tok
|
7,83 mA zaHiter vhod
5 mA zaDigitalni
|
Vhodna impedanca
|
2,81 kOhm
4,7 kOhm
|
Napajanje senzorja
|
15…28,8 V DC >= 15 V, tok (stanje 1):>= 5 mA <= 5 V, tok (stanje 0):<= 1,5 mA
15…28,8 V DC >= 15 V, tok (stanje 1):>= 2,5 mA <= 5 V, tok (stanje 0):<= 1 mA
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0 ms Brez filtra (Brez)
0,004 do 0,04 ms Odbojni filter (Zapah/dogodek in zbiren filter v korakih po Nx0.5ms (64>=N>=2))
3 do 12 ms Integrator (Ni/zaženi/ustavi)
|
Maksimalna vhodna frekvenca
|
100 kHz zaHiter vhod (način enkoderja) - tip nadzora/krmiljenjaA/B
100 kHz zaHiter vhod - tip nadzora/krmiljenjaEnofazni
100 kHz zaHiter vhod - tip nadzora/krmiljenjaImpulz/smer
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Kabel z opletom: <100 m zaDigitalni vhod
Nezaščiten kabel: <50 m zaDigitalni vhod
|
Priključni raster
|
3,5 mm
|
Prenapetostna zaščita
|
Z prenapetostna zaščita
|
Izolacija med kanali in notranjo logiko
|
500 V DC
|
Izolacija med kanali
|
Brez
|
Diskretna vhodna številka
|
2 Hiter izhod (navaden način), izhodna logika:Vir
8 Digitalni izhod, izhodna logika:Vir
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC (omejitev napetosti:19,2 do 28,8 V) zTranzistor diskretni izhod/i
24 V DC (omejitev napetosti:5 do 30 V) zRele diskretni izhod/i
220 V AC (omejitev napetosti:100 do 250 V) zRele diskretni izhod/i
|
Vhodna/izhodna številka
|
2 zaHiter vhod, priključek/ki:FI0 do FI1
14 zaDigitalni vhod, priključek/ki:DI0 do DI13
2 zaHiter izhod, priključek/ki:FQ0 do FQ1
8 zaDigitalni izhod, priključek/ki:DQ0 do DQ7
|
Diskretni izhod tok
|
2 A 4 A), odzivni čas5 ms zOdprti kontakt zaDigitalni izhod
2 A 4 A), odzivni čas2 ms zZaporni kontakt zaDigitalni izhod
300 mA, odzivni čas2 ms zaHiter izhod (navaden način)
50 mA, odzivni čas2 ms zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm Med I/O in interno logiko
> 10 MOhm Med napajanjem in ozemljitvijo
|
Maksimalna izhodna frekvenca
|
100 kHz zaHiter izhod (PTOnačin)
1 kHz zaHiter izhod (PWM način)
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 0,1 % celotnega obsega Ciklično razmerje 1 do 99% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
1 % celotnega obsega Ciklično razmerje 1 do 99% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
+/- 5 % celotnega obsega Ciklično razmerje 10 do 90% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
+/- 10 % celotnega obsega Ciklično razmerje 20 do 80% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
+/- 15 % celotnega obsega Ciklično razmerje 30 do 70% zaHiter izhod (PWM ali PTO način)
|
Višina
|
129,4 mm
|
Width
|
163 mm
|
Globina
|
76,22 mm
|
Teža izdelka
|
0,764 kg
|