|
|
|
HMIST6200
ST6, 4" W Zaslon na dotik, 1COM, 1Ethernet, USB , 24VDC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony ST6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel z zaslonom na dotik
|
Programski paket
|
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Ime procesorja
|
ARM Cortex-A8
|
Frekvenca procesorja
|
800 MHz
|
Opis pomnilnika
|
512 MB device memory
128 MB user data memory
512 kB Rezervni spomin
|
Komplementarno
Velikost zaslona
|
4 inch
|
Tip zaslona
|
Barvni TFT LCD
|
Barva zaslona
|
16 milijonov barv
|
Ločljivost zaslona
|
480 x 272 slikovnih pik
|
Zaslon na dotik
|
Single touch analogn resistive
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours zBela
|
Svetlost
|
16 stopenj
|
Velikost pisave
|
ASCII
ASCII (evropski znaki)
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
Katakana
Korejski
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %)
|
Poraba energije v W
|
6,9 W
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Lokalno signaliziranje
|
Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Zbledelo zaPripravljenost
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Rdeča, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Rdeča, Off zaNapajanje (OFF)
|
Število strani
|
200 aplikacijskih strani
|
Ethernet vhod
|
10/100BASE
|
Integriran tip povezave
|
1 COM1 serijska povezava - 1 SUB-D 9-zatična ženski - RS232C/RS485 (stopnja:2400 do 115200 bps)Dno
COM1 serijska povezava (stopnja:2400...187500 bps)Zadaj
1 USB tip 2,0Zadaj
1 USB 2.0 type micro BDno
1 Ethernet - Ženski RJ45 - RS485
|
Napajanje
|
Zunanje napajanje
|
Ura v realnem času
|
Vgrajeno 0 do50 °C
Vgrajeno 10...90 % RH
|
Prenosljivi protokoli
|
Modbus
Uni-TE
Protokoli tretjih oseb
|
Blagovna znamka izdelka
|
Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
|
Način pritrjevanja
|
Z 2 vijaki, montaža na:1,6 do 5 mm debela plošča v skladu s/zUL 61010-2-201
Z 2 vijaki v skladu s/zIEC 61131-2
Z 2 vijaki v skladu s/zIEC 61000-6-2
|
Material omare
|
PC
|
Prednji material
|
Aluminium
|
Oznaka
|
CE
|
Dimenzije izreza
|
118.5 x 92.5 mm panel cut dimension
|
Višina
|
108,5 mm
|
Width
|
134,5 mm
|
Globina
|
43 mm
|
Teža izdelka
|
0,4 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
2 ms
|
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CE
UKCA
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 61131-2 (Prednja plošča)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4 Prednja plošča (notranja uporaba)
NEMA 13 Prednja plošča (v omari)
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² za11 ms ( X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min)) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Močnostni priključki) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Signalna vrata)
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
451,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,864 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
20694bec-44d9-42c3-8fdd-3861ce15e3ab
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
512
|
|
|