Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMISTM6400 |
Schneider-Electric
 
HMISTM6400 slika – Schneider- scope
HMISTM6400
STM6, 7"W zaslon na dotik, 1COM, 2Ethernet, USB, 24VDC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony ST6
Izdelek ali sestavni del Panel z zaslonom na dotik
Programski paket EcoStruxure Operator Terminal Expert
Ime procesorja ARM Cortex-A8
Frekvenca procesorja 800 MHz
Opis pomnilnika 1 GB device memory
128 MB user data memory
512 kB Rezervni spomin
Komplementarno
Velikost zaslona 7-palčni
Tip zaslona Barvni TFT LCD
Barva zaslona 16 milijonov barv
Ločljivost zaslona 800 x 480 slikovnih pik WVGA
Zaslon na dotik Single touch analogn resistive
Življenjska doba osvetlitve ozadja 20000 hours zBela
Svetlost 16 stopenj
Velikost pisave ASCII
ASCII (evropski znaki)
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
Katakana
Korejski
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC +/- 20 %)
Poraba energije v W 10,4 W
Vklopni tok 30 A
Lokalno signaliziranje Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Zbledelo zaPripravljenost
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Rdeča, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Rdeča, Off zaNapajanje (OFF)
Število strani 200 aplikacijskih strani
Ethernet vhod 10/100BASE
Integriran tip povezave 1 COM1 serijska povezava - Ženski RJ45 - RS232C/RS485 (stopnja:2400 do 115200 bps)Dno
1 USB tip 2,0Zadaj
1 USB 2.0 type micro BZadaj
2 Ethernet - Ženski RJ45Dno
Napajanje Zunanje napajanje
Ura v realnem času Vgrajeno 0 do50 °C
Vgrajeno 10...90 % RH
Prenosljivi protokoli Modbus
Uni-TE
Protokoli tretjih oseb
Blagovna znamka izdelka Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
Način pritrjevanja Ø 22 mm luknja, montaža na:1,5 to 6 mm debela plošča v skladu s/zUL 61010-2-201
Ø 22 mm luknja v skladu s/zIEC 61131-2
Ø 22 mm luknja v skladu s/zIEC 61000-6-2
Material omare PC
Prednji material Plastika
Oznaka CE
Dimenzije izreza Ø 22.5 mm
Višina 137,2 mm
Width 201,2 mm
Globina 57,7 mm
Teža izdelka 0,76 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 2 ms
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
CSA C22.2 št. 213
Certifikati izdelkov CE
UKCA
CULus
RCM
KC
cULus Class 1 Division 2
DNV
ABS
RINA
BV
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 61131-2 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4 Prednja plošča (notranja uporaba)
NEMA 13 Prednja plošča (v omari)
Odporno proti udarcu 147 m/s² za11 ms ( X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min)) v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Elektromagnetna kompatibilnost Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Močnostni priključki) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Signalna vrata)
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 17,8 cm
Paket 1 Dolžina 27 cm
Paket 1 Teža 973 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6,279 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 73,5 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 62,232 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 757