|
|
|
HMISTM6B
STM6, rez. del, zadnji modul, 1COM, 2Ethernet, USB, 24VDC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony ST6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel z zaslonom na dotik
|
Programski paket
|
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Ime procesorja
|
ARM Cortex-A8
|
Frekvenca procesorja
|
800 MHz
|
Opis pomnilnika
|
1 GB device memory
128 MB user data memory
512 kB Rezervni spomin
|
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %)
|
Poraba energije v W
|
6,8 W
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Lokalno signaliziranje
|
Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Zbledelo zaPripravljenost
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Rdeča, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Rdeča, Off zaNapajanje (OFF)
|
Število strani
|
200 aplikacijskih strani
|
Ethernet vhod
|
10/100BASE
|
Integriran tip povezave
|
1 COM1 serijska povezava - Ženski RJ45 - RS232C/RS485 (stopnja:2400 do 115200 bps)Dno
1 USB tip 2,0Zadaj
1 USB 2.0 type micro BZadaj
2 Ethernet - Ženski RJ45Dno
|
Napajanje
|
Zunanje napajanje
|
Ura v realnem času
|
Vgrajeno 0 do50 °C
Vgrajeno 10...90 % RH
|
Prenosljivi protokoli
|
Modbus
Uni-TE
Protokoli tretjih oseb
|
Blagovna znamka izdelka
|
Schneider Electric Modicon
Mitsubishi Melsec
Omron Sysmac
Rockwell Automation Allen-Bradley
Siemens Simatic
|
Način pritrjevanja
|
Ø 22 mm luknja, montaža na:1,5 to 6 mm debela plošča v skladu s/zUL 61010-2-201
Ø 22 mm luknja v skladu s/zIEC 61131-2
Ø 22 mm luknja v skladu s/zIEC 61000-6-2
|
Material omare
|
PC
|
Oznaka
|
CE
|
Dimenzije izreza
|
Ø 22.5 mm
|
Višina
|
108,2 mm
|
Width
|
145,6 mm
|
Globina
|
41,4 mm
|
Teža izdelka
|
0,27 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
2 ms
|
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
CSA C22.2 št. 213
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
CULus
RCM
KC
cULus Class 1 Division 2
DNV
ABS
RINA
BV
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 (Zadnja plošča)
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² za11 ms ( X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min)) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Močnostni priključki) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Signalna vrata)
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
435 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,493 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
72
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
43,348 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
242
|
|
|