Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMISTM6BOX |
Schneider-Electric
 
HMISTM6BOX slika – Schneider- scope
HMISTM6BOX
Osnovni HMI Gateway STM6 za HMI aplikacijo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony STM6
Izdelek ali sestavni del Modular HMI box
Programski paket EcoStruxure Operator Terminal Expert
Web viewer
Operacijski sistem Linux
Ime procesorja ARM Cortex-A8
Frekvenca procesorja 800 MHz
Oprema za shranjevanje podatkov 1 GB Flash disk NAND
Opis pomnilnika 512 kB Rezervni spomin
512 MB Notranji
1 GB Flash
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DCNapajanje
Lokalno signaliziranje LED Večbarvna zaStanje
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-T
Integriran tip povezave 2 Ethernet TCP/IP - RJ45
COM1 serijska povezava - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (stopnja:2400 do 115200 bps)
USB 2.0 vhod - micro B USB
Vhod za zaslon - RJ45
1 USB 2.0 vhod - USB tipa A
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Ura v realnem času Vgrajeno
Višina 101 mm
Width 150,5 mm
Globina 63,3 mm
Teža izdelka 0,456 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 142
ANSI/ISA 12,12-01
UL 508
CSA C22.2 št. 213
IEC 61132-2
Certifikati izdelkov CE
UKCA
CULus
RCM
KC
cULus Class 1 Division 2
DNV
ABS
RINA
BV
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2 ed.3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000
Odporno proti udarcu 147 m/s² v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,0 cm
Paket 1 Širina 17,6 cm
Paket 1 Dolžina 26,5 cm
Paket 1 Teža 675,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,895 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 715da6e9-302b-4bd3-a8b4-7f8cdd474a0e
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 279