|
|
|
HMISTO715
4,3" širok zaslon na dotik, RS-232/485 RJ45
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony STO & STU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel z zaslonom na dotik
|
Namen programske opreme
|
EcoStruxure Operator Terminal Expert
|
Operacijski sistem
|
Harmony
|
Komplementarno
Velikost zaslona
|
4,3-palčni
|
Tip zaslona
|
Barvni TFT LCD
|
Barva zaslona
|
65536 barv
|
Ločljivost zaslona
|
480 x 272 slikovnih pik
|
Zaslon na dotik
|
Analogni
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours zBela
|
Svetlost
|
16 stopenj prek zaslona na dotik
|
Velikost pisave
|
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
ASCII (evropski znaki)
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Korejski
Cirilični
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC - 10 do 20 %
|
Poraba energije v W
|
7,5 W
|
Število strani
|
8999
|
Opis pomnilnika
|
Varnostna kopija podatkov 512 kB
Aplikacijski pomnilnik 26 MB
|
Integriran tip povezave
|
1 USB tip 2.0 mini B
1 USB tip 2,0
1 Serijska povezava - RJ45 - RS232C/RS485 (stopnja:2400 do 115200 bps)
|
Napajanje
|
Zunanji vir
|
Ura v realnem času
|
Z RTC-baterijskim sklopom Opcijsko
|
Prenosljivi protokoli
|
Protokoli tretjih oseb
Modbus
|
Združljivost skupine izdelkov
|
MitsubishI
Omron
Siemens
Allen-Bradley
|
Način pritrjevanja
|
Z 2 inštalacijskima veznikoma, montaža na:1,5 to 6 mm debela plošča
|
Material omare
|
PPT
|
Prednji material
|
Plastika
|
Dimenzije izreza
|
77,5 x 112,5 mm
66 x 105 mm S pritrjevalnim adapterjem
|
Teža izdelka
|
0,22 kg
|
Okolje
Standardi
|
ANSI/ISA 12,12,01
CSA C22.2 št. 142
UL 61010-2-201
EN 61000-6-2
CSA C22.2 št. 213
EN 61000-6-4
UL 61010-1
EN 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
C-Tick
KCC
CE
cUL
ATEX cona 2/22
UKCA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP65f (Prednja plošča)
IP20 (Zadnja plošča)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X / 13 Prednja plošča ( Notranja uporaba)
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 5…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 2,7 GHz)
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zEN 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zEN 61000-4-2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
525 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
7060 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
120 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
110 cm
|
Paket 3 Teža
|
178440 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
7155ec3f-2b83-4049-8830-d31f9c3341be
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
673
|
|
|