Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMISTO735 |
Schneider-Electric
 
HMISTO735 slika – Schneider- scope
HMISTO735
4,3" širok zaslon na dotik, Ethernet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony STO & STU
Izdelek ali sestavni del Panel z zaslonom na dotik
Namen programske opreme EcoStruxure Operator Terminal Expert
Operacijski sistem Harmony
Komplementarno
Velikost zaslona 4,3-palčni
Tip zaslona Barvni TFT LCD
Barva zaslona 65536 barv
Ločljivost zaslona 480 x 272 slikovnih pik
Zaslon na dotik Analogni
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours zBela
Svetlost 16 stopenj prek zaslona na dotik
Velikost pisave ASCII (evropski znaki)
Cirilični
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
Korejski
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC - 10 do 20 %
Poraba energije v W 8,1 W
Število strani 8999
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-TX
Opis pomnilnika Varnostna kopija podatkov 512 kB
Aplikacijski pomnilnik 26 MB
Integriran tip povezave 1 USB tip 2.0 mini B
1 USB tip 2,0
1 Ethernet TCP/IP - RJ45
Napajanje Zunanji vir
Ura v realnem času Z RTC-baterijskim sklopom Opcijsko
Prenosljivi protokoli Modbus TCP
Modbus
Protokoli tretjih oseb
Združljivost skupine izdelkov Omron
MitsubishI
Siemens
Allen-Bradley
Način pritrjevanja Z 2 inštalacijskima veznikoma, montaža na:1,5 to 6 mm debela plošča
Material omare PPT
Prednji material Plastika
Dimenzije izreza 77,5 x 112,5 mm
66 x 105 mm S pritrjevalnim adapterjem
Teža izdelka 0,22 kg
Okolje
Standardi UL 61010-2-201
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
CSA C22.2 št. 213
CSA C22.2 št. 142
UL 61010-1
ANSI/ISA 12,12,01
Certifikati izdelkov CE
C-Tick
ATEX cona 2/22
KCC
UL
cUL
UKCA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja 2000 m
IP stopnja zaščite IP65f (Prednja plošča)
IP20 (Zadnja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X / 13 Prednja plošča ( Notranja uporaba)
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 5…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
3,5 mm konstantna amplituda (f = 5…150 Hz) v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - testna raven: 10 V/m ( 80 MHz do 2,7 GHz)
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zEN 61000-4-2
Odpornost na elektrostatično razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Direkten kontakt) v skladu s/zEN 61000-4-2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,2 cm
Paket 1 Širina 7,8 cm
Paket 1 Dolžina 18,2 cm
Paket 1 Teža 532,5 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 6836 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 288
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 120 cm
Paket 3 Dolžina 110 cm
Paket 3 Teža 178440 g
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7155ec3f-2b83-4049-8830-d31f9c3341be
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 722