Schneider-Electric
 
HMISTU655 slika – Schneider- scope
HMISTU655
Zaslon na dotik 3‘‘5 barvni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony STO & STU
Izdelek ali sestavni del Panel z zaslonom na dotik
Namen programske opreme Vijeo Designer
Operacijski sistem Harmony
Ime procesorja CPU ARM9
Komplementarno
Velikost zaslona 3,5-palčni
Tip zaslona QVGA TFT barvni zaslon na dotik
Barva zaslona 65536 barv
Ločljivost zaslona 320 x 240 pikslov QVGA
Zaslon na dotik Analogni
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours
Svetlost 16 stopenj
Velikost pisave Kitajski (poenostavljena kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
ASCII
Korejski
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Napajanje Zunanji vir
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Vklopni tok 30 A
Poraba energije v W 6,5 W
Število strani Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
Frekvenca procesorja 333 MHz
Opis pomnilnika Aplikacijski pomnilnik 16 MB
Varnostna kopija podatkov 64 kB
Integriran tip povezave 1 USB tip 2.0 mini B
1 USB tip 2,0
COM1 serijska povezava - Ženski RJ45 - RS232C/RS485 (stopnja:<= 115,2 kbits/s)
Napajanje - Odstranljivi vijačni priključni blok
1 Ethernet - RJ45
Ura v realnem času Dostop do urejevalnika PLC v realnem času
Prenosljivi protokoli Modbus TCP/IP
Modbus
Uni-TE
Protokoli tretjih oseb
Način pritrjevanja Ø 22 mm luknja
Material omare PC/PBT
Oznaka Z logotipom Schneider
CE
Višina 98,15 mm
Width 118 mm
Globina 55,3 mm
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 1604
UL 508
FCC razred A
Certifikati izdelkov CULus
C-Tick
Pomorstvo
UL razred 1 divizija 2 T4A, T5
UKCA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 0…85 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča ( Notranja uporaba)
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odpornost na elektromagnetna polja 10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 532,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,999 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez silicija Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 768
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev