|
|
|
HMISTU855
Zaslon na dotik 5‘‘7 barvni
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony STO & STU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel z zaslonom na dotik
|
Namen programske opreme
|
Vijeo Designer
|
Operacijski sistem
|
Harmony
|
Ime procesorja
|
CPU ARM9
|
Komplementarno
Velikost zaslona
|
5,7"
|
Tip zaslona
|
QVGA TFT barvni zaslon na dotik
|
Barva zaslona
|
65536 barv
|
Ločljivost zaslona
|
320 x 240 pikslov QVGA
|
Zaslon na dotik
|
Analogni
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours
|
Svetlost
|
16 stopenj
|
Velikost pisave
|
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
Japonski (ANK, Kanji)
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
ASCII
Korejski
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Napajanje
|
Zunanji vir
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Poraba energije v W
|
6,8 W
|
Število strani
|
Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
|
Frekvenca procesorja
|
333 MHz
|
Opis pomnilnika
|
Aplikacijski pomnilnik 16 MB
Varnostna kopija podatkov 64 kB
|
Integriran tip povezave
|
1 USB tip 2.0 mini B
1 USB tip 2,0
COM1 serijska povezava - Ženski RJ45 - RS232C/RS485 (stopnja:<= 115,2 kbits/s)
Napajanje - Odstranljivi vijačni priključni blok
1 Ethernet - RJ45
|
Ura v realnem času
|
Dostop do urejevalnika PLC v realnem času
|
Prenosljivi protokoli
|
Uni-TE
Modbus TCP/IP
Protokoli tretjih oseb
Modbus
|
Način pritrjevanja
|
Ø 22 mm luknja
|
Material omare
|
PC/PBT in PAA
|
Oznaka
|
Z logotipom Schneider
CE
|
Višina
|
129,15 mm
|
Width
|
163 mm
|
Globina
|
56,5 mm
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
7 ms
|
Standardi
|
UL 1604
FCC razred A
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
UL razred 1 divizija 2 T4A, T5
C-Tick
CULus
Pomorstvo
UKCA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…85 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X Prednja plošča ( Notranja uporaba)
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
867,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,315 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
74,876 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7a6de532-1e9f-4049-9a61-3f413d116265
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
802
|
Pogodbena garancija
|
|