Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMISTW6500 |
Schneider-Electric
 
HMISTW6500 slika – Schneider- scope
HMISTW6500
ST6, 10"W Zaslon na dotik, 2Ethernet, USB , 24VDC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony ST6
Izdelek ali sestavni del Panel z zaslonom na dotik
Namen programske opreme Web interface for operator
Ime procesorja ARM Cortex-A8
Frekvenca procesorja 800 MHz
Opis pomnilnika 512 MB device memory
512 MB Rezervni spomin
128 kB user data memory
Komplementarno
Velikost zaslona 10 inčov
Tip zaslona Barvni TFT LCD
Barva zaslona 16 milijonov barv
Ločljivost zaslona 1024 x 600 pikslov WSVGA
Zaslon na dotik Single touch analogn resistive
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours zBela
Svetlost 16 stopenj
Velikost pisave ASCII
ASCII (evropski znaki)
Katakana
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC +/- 20 %)
Poraba energije v W 12,6 W
Vklopni tok 30 A
Lokalno signaliziranje Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Zbledelo zaPripravljenost
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Rdeča, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Rdeča, Off zaNapajanje (OFF)
Ethernet vhod 10/100BASE
Integriran tip povezave 1 USB tip 2,0Zadaj
1 Ethernet - Ženski RJ45Dno
Napajanje Zunanje napajanje
Ura v realnem času Vgrajeno 0 do50 °C
Vgrajeno 10...90 % RH
Način pritrjevanja Z 4 vijaki, montaža na:1,6 do 5 mm debela plošča v skladu s/zUL 61010-2-201
Z 4 vijaki v skladu s/zIEC 61131-2
Z 4 vijaki v skladu s/zIEC 61000-6-2
Material omare PC
Prednji material Aluminium
Oznaka CE
Dimenzije izreza 255 x 185 mm panel cut dimension
Višina 203 mm
Width 273 mm
Globina 47 mm
Teža izdelka 1,3 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
Certifikati izdelkov CSA
CE
UKCA
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 2000 m
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 61131-2 (Prednja plošča)
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4 Prednja plošča (notranja uporaba)
NEMA 13 Prednja plošča (v omari)
Odporno proti udarcu 147 m/s² za11 ms ( X, Y, Z smeri za 3krat) v skladu s/zIEC 61131-2
Odpornost proti vibracijam +/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Elektromagnetna kompatibilnost Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Močnostni priključki) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Signalna vrata)
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,7 cm
Paket 1 Širina 20,3 cm
Paket 1 Dolžina 27,3 cm
Paket 1 Teža 1,675 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 8,15 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 110 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 120 cm
Paket 3 Teža 138,4 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 20694bec-44d9-42c3-8fdd-3861ce15e3ab
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 960