|
|
|
HMISTW6700
ST6, 15"W Zaslon na dotik, 2Ethernet, USB , 24VDC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony ST6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel z zaslonom na dotik
|
Namen programske opreme
|
Web interface for operator
|
Ime procesorja
|
ARM Cortex-A8
|
Frekvenca procesorja
|
800 MHz
|
Opis pomnilnika
|
512 MB device memory
512 MB Rezervni spomin
128 kB user data memory
|
Komplementarno
Velikost zaslona
|
15-palčni
|
Tip zaslona
|
Barvni TFT LCD
|
Barva zaslona
|
16 milijonov barv
|
Ločljivost zaslona
|
1366 x 768 pikslov FWXGA
|
Zaslon na dotik
|
Single touch analogn resistive
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
50000 hours zBela
|
Svetlost
|
16 stopenj
|
Velikost pisave
|
ASCII
ASCII (evropski znaki)
Katakana
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %)
|
Poraba energije v W
|
18,5 W
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Lokalno signaliziranje
|
Stanje LED Zelena, Stalno zaOffline
Stanje LED Zelena, Stalno zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Zelena, Zbledelo zaPripravljenost
Stanje LED Oranžna, Utripajoče zaZagon programske opreme
Stanje LED Rdeča, Stalno zaNapajanje (ON)
Stanje LED Rdeča, Utripajoče zaDelovanje
Stanje LED Rdeča, Off zaNapajanje (OFF)
|
Ethernet vhod
|
10/100BASE
|
Integriran tip povezave
|
1 USB tip 2,0Zadaj
1 Ethernet - Ženski RJ45Dno
|
Napajanje
|
Zunanje napajanje
|
Ura v realnem času
|
Vgrajeno 0 do50 °C
Vgrajeno 10...90 % RH
|
Način pritrjevanja
|
By 6 screws, montaža na:1,6 do 5 mm debela plošča v skladu s/zUL 61010-2-201
By 6 screws v skladu s/zIEC 61131-2
By 6 screws v skladu s/zIEC 61000-6-2
|
Material omare
|
PC
|
Prednji material
|
Aluminium
|
Oznaka
|
CE
|
Dimenzije izreza
|
394 x 250 mm panel cut dimension
|
Višina
|
268 mm
|
Width
|
412 mm
|
Globina
|
50 mm
|
Teža izdelka
|
2,7 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Standardi
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
CE
UKCA
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…90 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 61131-2 (Prednja plošča)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4 Prednja plošča (notranja uporaba)
NEMA 13 Prednja plošča (v omari)
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² za11 ms ( X, Y, Z smeri za 3krat) v skladu s/zIEC 61131-2
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z smeri za 10 ciklov (približno 100 min) v skladu s/zIEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Močnostni priključki) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Signalna vrata)
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
41,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,53 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,7 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
110 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
132,96 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
20694bec-44d9-42c3-8fdd-3861ce15e3ab
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
1445
|
|
|