|
|
|
HMIYADBMODIN11
Dodatek za montažo na DIN letev, Harmony iPC, za HMIBSC/BMI/BMO
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 30, 2029
|
|
Konec standardnih storitev
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony iPC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapter za DIN letev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony iPC
|
Komplementarno
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
HMIBMO Modularno ohišje PC
HMIBMI Modularno ohišje PC
HMIBSC Modularno IIoT ohišje z jedrom
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
14 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16 cm
|
Paket 1 Teža
|
76 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
16 cm
|
Paket 2 Teža
|
160 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
4
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
598 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
385c5f7a-4cc2-42bf-8ac5-005c2900f2ce
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)