Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIYPRAM3080R1 |
Schneider-Electric
 
HMIYPRAM3080R1 slika – Schneider- scope
HMIYPRAM3080R1
Harmony iPC, razš. pomniln. 8 GB DDR3 RAM za reg. rač.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony iPC
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ločeni deli
Izdelek ali sestavni del Memory expansion
Tip pomnilnika RAM
Zmogljivost pomnilnika 8 GB
Komplementarno
Združljivost izdelkov HMIRS
HMIRX
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 0,4 cm
Paket 1 Dolžina 13,3 cm
Paket 1 Teža 550 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,235 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 576
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 105 cm
Paket 3 Dolžina 125 cm
Paket 3 Teža 288 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Df644fea-f5fa-4b8a-a06e-76d7dac05fe5
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months