Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIZECOV2 |
Schneider-Electric
 
HMIZECOV2 slika – Schneider- scope
HMIZECOV2
5,7-palčni okoljski pokrov Magelis HMIGTO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony GTO
Izdelek ali sestavni del Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Komplementarno
Združljivost izdelkov HMIGTO2310
HMIGTO2300
Destinacija dodatkov/ločenih delov Zaslon na prednji plošči
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 16,200 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 147,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,558 kg