Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIZRA1 |
Schneider-Electric
 
HMIZRA1 slika – Schneider- scope
HMIZRA1
Osvetljeno stikalo - 5-funkcijske tipke z večbarvno LED hrbtno osvet.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony HMIZ
Izdelek ali sestavni del Osvetljeno stikalo USB
Združljivost izdelkov XBTGC - Krmilna plošča
XBTGT2... - Napredna plošča na dotik
HMISTO - Plošča na dotik
HMISCU - Plošča na dotik
XBTGT6... - Napredna plošča na dotik
HMIGTW - Napredna plošča na dotik
XBTGK - Grafični zaslon
XBTGT4... - Napredna plošča na dotik
XBTGT5... - Napredna plošča na dotik
XBTGT7... - Napredna plošča na dotik
HMISTU - Plošča na dotik
HMIGTO - Napredna plošča na dotik
HMIPSP - S-Panel PC
HMIPSO - S-Panel PC
HMIBMU - Modularno ohišje PC
HMIBMP - Modularno ohišje PC
HMIBMO - Modularno ohišje PC
HMIBMI - Modularno ohišje PC
Aplikacija naprave Hrana in pijača
Industrijski stroji
Dobavljena oprema 1 x Uporabniški priročnik
1 x USB tip B kabelska objemka
1 x Pritrdilna matica
1 x Pritrjevanje izvijača
1 x Anti-rotacijski zatič
1 x Tesnilo
1 x Oznaka vložka
1 x USB kabel tip A/B (z1 m
Komplementarno
Namen programske opreme Vijeo Designer >= V6,1 SP2
Tip konektorja USB tip B
Tip krmiljenja 5 tipk Večbarvna Osvetljen LED
Barva pokrova Spredaj Temno siva
[Us] Nazivna napajalna napetost 5 V DC USB 2.0
Omejitve napajalne napetosti 4,75…5,25 V DC
Poraba energije v W 2 W
Odporno proti udarcu 147 m/s² za3 zapore v vsaki smeri X, Y in Z v skladu s/zIEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 2 kV ( Močnostni priključki) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - testna raven: 1 kV ( Signalna vrata) v skladu s/zIEC 61000-4-4
Lokacija montaže Ploščata površina
Količina na set/komplet 1 kos
Višina 54 mm
Width 122 mm
Globina 28 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Relativna vlažnost 10…90 % pri0…55 °C Ne kondenzira
Stopnja onesnaženosti 2
Okoljske značilnosti Jedko brez plina
Nadmorska višina delovanja <= 2000 m
Odpornost proti vibracijam 3,5 mm (f= 5…9 Hz) conforming to IEC 61131-2
IP stopnja zaščite IP65 (Prednja plošča (v omari))
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Notranja inštalacija
NEMA 13 Zaprt na prostem
Standardi CSA C22.2 št. 142
UL 508
CSA C22.2 št. 213
EN 61000-6-4
ANSI/ISA 12,12,01
EN 61000-6-2
EMC 2004/108/EC
Certifikati izdelkov GOST
UL/cUL navedeni
C-Tick
CE
Stopnja ali razred Razred I divizija 2 Skupine A/B/C/D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 13,6 cm
Paket 1 Dolžina 18,7 cm
Paket 1 Teža 307,5 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 6f37dcee-73d1-4d38-80a4-5f6e369ef871
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No