Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIZSURDP |
Schneider-Electric
 
HMIZSURDP slika – Schneider- scope
HMIZSURDP
3-m kabel daljinskega krmiljenja za ploščo SCU
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Daljinski upravljalni kabel
Komplementarno
Dolžina kabla 3 m
Teža izdelka 0,689 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 18,4 cm
Paket 1 Dolžina 26,7 cm
Paket 1 Teža 670,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,02 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 64,32 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No