Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

HMIZSURDP5 |
Schneider-Electric
 
HMIZSURDP5 slika – Schneider- scope
HMIZSURDP5
5 m kabel daljinskega krmiljenja za ploščo SCU
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Daljinski upravljalni kabel
Komplementarno
Dolžina kabla 5 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 18,4 cm
Paket 1 Dolžina 26,7 cm
Paket 1 Teža 870 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,42 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 70 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 43,36 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No