Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ILE1F661PB1A2 |
Schneider-Electric
 
ILE1F661PB1A2 slika – Schneider- scope
ILE1F661PB1A2
DC motor brez krtače - 24 do 36 V - vmesnik CANopen DS301 - L = 174 mm - 38:1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium integrirani pogon
Izdelek ali sestavni del Gibljiv integrirani pogon
Kratko ime naprave ILE
Tip motorja Brezkrtačni enosmerni motor
Število polov motorja 6
Število faz omrežja Enofazni
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
36 V
Tip omrežja DC
Komunikacijski vmesnik CANopen DS301, Integriran
Dolžina 174 mm
Tip navitja Srednja hitrost vrtenja in srednjega navora
Električna povezava Priključek tiskanega vezja
Zadrževalna zavora Brez
Tip ohišja Oprema z ravnim zobom, 3 stopnje
Razmerje zmanjšanja 38:1 (75:2)
Nominalna hitrost 107 rpm 24 V
128 rpm 36 V
Nominalni navor 5,8 N.m 24 V
6 N.m 36 V
Komplementarno
Hitrost prenosa 50, 100, 125, 250, 500, 800 and 1000 kbaudov
Montažna podpora Prirobnica
Velikost prirobnice motorja 66 mm
Število motornih modulov 1
Presek prirobnice 16 mm
Globina prirobnice 4 mm
Število montažnih odprtin 4
Premer montažnih lukenj 4,4 mm
Circle diameter of the mounting holes 73,54 mm
Tip povratne informacije BLDC enkoder
Konec gredi Zaklenjen
Druga gred Brez drugega konca gredi
Premer gredi 10 mm
Dolžina gredi 25 mm
Širina ključa 16 mm
Omejitve napajalne napetosti 18…40 V
Poraba toka 7000 mA Vrh
5500 mA Maksimalno stalno
Vrednost povezane varovalke 10 A
Vhodni/izhodni tip 4 signali (možnost uporabe kot vhod ali izhod)
Stanje napetosti 0 zagotovljeno -3 do 4,5 V
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 15 do 30 V
Diskretni vhodni tok 10 mA Pri 24 V on/STO_A Varnostni vhod
3 mA Pri 24 V on/STO_B Varnostni vhod
2 mA Pri 24 V 24 V signalni vmesnik
Diskretni izhod napetost 23 do 25 V
Maksimalen preklopni tok 100 mA Na izhod
200 mA Skupaj
Tip zaščite Varni navor
Preobremenitev izhodne napetosti
Kratek stik izhodne napetosti
Maksimalni tok napajanja 0,06 A 36 V Močnostna stopnja onemogočena)
0,1 A 24 V Močnostna stopnja onemogočena)
4 A 24 V
3,4 A 36 V
Nominalna izhodna moč 65 W 24 V
81 W 36 V
Maksimalni navorni moment 10,94 N.m 36 V
7,9 N.m 24 V
Neprekinjen vrtilni moment 8,2 N.m
Zadrževalni navor 3 N.m
Hitrost povratne resolucije 12 točk/obrat Motor
0,8° Izhod menjalnika
Pogrešek +/- 1 točka
Maksimalen torzijski odmev 1 °
Inercija rotorja 211 kg.cm²
Maksimalna mehanska hitrost 133 rpm
Maksimalna radialna sila Fr 200 N Dolgoročno delovanje)
200 N Kratkoročno delovanje)
Maksimalna osna sila Fa 10 N Dolgoročno delovanje)
80 N Kratkoročno delovanje)
Življenjska doba v urah 2500 h Ležaj Kratkoročno delovanje
15000 h Ležaj Dolgoročno delovanje
Oznaka CE
Tip hlajenja Naravna konvekcija
Teža izdelka 1,85 kg
Okolje
Standardi IEC 50178
IEC 61800-3
IEC 60072-1
SIST EN 61800-3:2001, sekundarno okolje
IEC 50347
IEC 61800-3, Ed 2
EN 61800-3 : 2001-02
Certifikati izdelkov cUL
TÜV
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 50…65 °C (Z redukcijo moči 2 % na °C)
0…50 °C (Brez redukcije)
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave 105 °C Ojačevalnik
110 °C Motor
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
Relativna vlažnost 15…85 % Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam 20 m/s² (f = 10…500 Hz) 10 ciklov v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 150 m/s² 1000 udarcev v skladu s/zIEC 60068-2-29
IP stopnja zaščite IP41 Shaft bushing: v skladu s/zIEC 60034-5
IP54 Total except shaft bushing: v skladu s/zIEC 60034-5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 19,0 cm
Paket 1 Dolžina 39,5 cm
Paket 1 Teža 2,277 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 35,824 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 778
Pogodbena garancija
Garancija 18 months