Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

IMD-IM10 |
Schneider-Electric
 
IMD- scope
IMD-IM10
VIGILOHM IM10 110 do 415 V CA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Vigilohm
Kratko ime naprave IM10
Izdelek ali sestavni del Naprava za nadzor izolacije
Aplikacija naprave Standardna okoljska aplikacija
Pomorska aplikacija
Electrical circuit type Srednje ali nizko motena omrežja
Ozemljitveni sistem IT
Jezik Kitajski
Nemščina
Italijanščina
Francoski
Španski
Portugalščina
Ruski
Angleščina
Komplementarno
Nazivna napetost omrežja 0…600 V - AC 45 do 440 Hz Naprava povezana na nevtralni vodnik)
0…480 V - AC 45 do 440 Hz Naprava povezana na fazo)
0…345 V - DC
Tip meritev Omrežna izolacijska upornost 0,1 kOhm do 10 MOhm
Lokalno signaliziranje Zelena Indikatorska luč: Zadovoljiva izolacijska upornost
Bela Indikatorska luč: Pod pragom preprečitve
Oranžna Indikatorska luč: Pod pragom napake
Oranžna Utripajoče Indikatorska luč: Prehodna napaka
Nastavitev praga Preprečevanje 1 kOhm do 1 MOhm
Napaka 0,5 do 500 kOhm
Območje časovnega zamika 0 do 5 min zaSignalni tokokrog
Odzivni čas <= 5 s
Auxiliary supply voltage 110 do 415 V AC 45 do 440 Hz +/- 15 %
125 do 250 V DC +/- 15 %
Poraba energije v VA 12 VA
Merilna napetost 75 V
Merilni tok 0…0,4 mA
Internal impedance 110 kOhm - AC 0,1 do 440 Hz
Testna funkcija Priročnik
Lastni preizkus
Output contact 1 C/O Standardni ali varni
Breaking capacity 250 V - AC 6 A
12 do 24 V - DC 6 A
Protokol komunikacijskih vrat -
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Montažni način Konektor za spenjanje
Podometna namestitev
Montažna podpora Panel/plošča
DIN letev
Povezave - terminali Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…2,5 mm²
Material Termoplastično
Prenapetostna kategorija III
Teža izdelka 0,25 kg
Višina 110 mm
Width 96 mm
Globina 59 mm
Okolje
Dielektrična trdnost 4000 V - AC
5500 V - DC
IP stopnja zaščite Spredaj: IP52
Okoljske značilnosti Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem conforming to IEC 60068-2-30
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjem conforming to IEC 60068-2-56
Solna megla conforming to IEC 60068-2-52
Nadmorska višina delovanja <= 3000 m
Stopnja onesnaženosti 2
Tip namestitve Notranja
Standardi IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 61326-2-4
Certifikati izdelkov RMRS
DNV
CE
EAC
BV
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,500 cm
Paket 1 Širina 13,800 cm
Paket 1 Dolžina 16,800 cm
Paket 1 Teža 432,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,099 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 369
Pogodbena garancija
Garancija 18 months