|
|
|
IMD-IM20
VIGILOHM IM20 110 do 415 V CA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Vigilohm
|
Kratko ime naprave
|
IM20
|
Izdelek ali sestavni del
|
Naprava za nadzor izolacije
|
Aplikacija naprave
|
Pomorska aplikacija
Standardna okoljska aplikacija
|
Electrical circuit type
|
Srednje ali nizko motena omrežja
|
Ozemljitveni sistem
|
IT
|
Jezik
|
Španski
Angleščina
Francoski
Nemščina
Ruski
Kitajski
Portugalščina
Italijanščina
|
Komplementarno
Nazivna napetost omrežja
|
0…600 V - AC 45 do 440 Hz Naprava povezana na nevtralni vodnik)
0…480 V - AC 45 do 440 Hz Naprava povezana na fazo)
0…345 V - DC
|
Snemanje podatkov
|
Dnevniki alarmov
|
Tip meritev
|
Omrežna izolacijska upornost 0,1 kOhm do 10 MOhm
Kapacitivnost zemeljskega stika 0,1 do 40 µF
Zgodovina alarmov
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena Indikatorska luč: Zadovoljiva izolacijska upornost
Bela Indikatorska luč: Pod pragom preprečitve
Oranžna Indikatorska luč: Pod pragom napake
Oranžna Utripajoče Indikatorska luč: Prehodna napaka
|
Nastavitev praga
|
Preprečevanje 1 kOhm do 1 MOhm
Napaka 0,5 do 500 kOhm
|
Območje časovnega zamika
|
0 do 5 min zaSignalni tokokrog
|
Odzivni čas
|
<= 5 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110 do 415 V AC 45 do 440 Hz +/- 15 %
125 do 250 V DC +/- 15 %
|
Poraba energije v VA
|
12 VA
|
Merilna napetost
|
75 V
|
Merilni tok
|
0…0,4 mA
|
Internal impedance
|
110 kOhm - AC 0,1 do 440 Hz
|
Testna funkcija
|
Priročnik
Lastni preizkus
|
Output contact
|
1 C/O Standardni ali varni
|
Breaking capacity
|
250 V - AC 6 A
12 do 24 V - DC 6 A
|
Vhodna funkcija
|
Zaustavitev vbrizgavanja 24 V DC 5 mA
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
RS485
|
Tip zaslona
|
Digitalni prikazovalnik
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
Podometna namestitev
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Panel/plošča
|
Povezave - terminali
|
Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…2,5 mm²
|
Material
|
Termoplastično
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Višina
|
110 mm
|
Width
|
96 mm
|
Globina
|
59 mm
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
4000 V - AC
5500 V - DC
|
IP stopnja zaščite
|
Spredaj: IP52
|
Okoljske značilnosti
|
Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem conforming to IEC 60068-2-30
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjem conforming to IEC 60068-2-56
Solna megla conforming to IEC 60068-2-52
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 3000 m
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Tip namestitve
|
Notranja
|
Standardi
|
IEC 60364-4-41
IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 61326-2-4
|
Certifikati izdelkov
|
BV
DNV
CE
EAC
RMRS
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
443,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,17 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
384
|
Pogodbena garancija
|
|