Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

IMD-IM20-H |
Schneider-Electric
 
IMD- scope
IMD-IM20-H
VIGILOHM IM20-H 110 do 230 V CA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Vigilohm
Kratko ime naprave IM20-H
Izdelek ali sestavni del Naprava za nadzor izolacije
Aplikacija naprave Bolnišnica
Ozemljitveni sistem IT
Jezik Ruski
Španski
Francoski
Kitajski
Nemščina
Portugalščina
Angleščina
Italijanščina
Komplementarno
Nazivna napetost omrežja 0…230 V - AC 50/60 Hz Faza-nevtralni)
0…100 V - DC
Snemanje podatkov Dnevniki alarmov
Tip meritev Omrežna izolacijska upornost 1 kOhm do 10 MOhm
Zgodovina alarmov
Lokalno signaliziranje Zelena Indikatorska luč: Zadovoljiva izolacijska upornost
Oranžna Indikatorska luč: Pod pragom napake
Nastavitev praga Napaka 50 do 500 kOhm
Odzivni čas <= 1 s
Auxiliary supply voltage 125 do 250 V DC +/- 15 %
110 do 230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Poraba energije v VA 12 VA
Merilna napetost 25 V
Merilni tok 0…0,2 mA
Internal impedance 110 kOhm - AC 50/60 Hz
Testna funkcija Priročnik
Output contact 1 C/O Standardni ali varni
Breaking capacity 250 V - AC 6 A
12 do 24 V - DC 6 A
Vhodna funkcija Zaustavitev vbrizgavanja 24 V DC 5 mA
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Podpora komunikacijskih vrat RS485
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Montažni način Konektor za spenjanje
Podometna namestitev
Montažna podpora DIN letev
Panel/plošča
Povezave - terminali Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…2,5 mm²
Material Termoplastično
Teža izdelka 0,25 kg
Višina 110 mm
Width 96 mm
Globina 59 mm
Okolje
Dielektrična trdnost 4000 V - AC
5500 V - DC
IP stopnja zaščite Spredaj: IP52
Okoljske značilnosti Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem conforming to IEC 60068-2-30
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjem conforming to IEC 60068-2-56
Solna megla conforming to IEC 60068-2-52
Stopnja onesnaženosti 2
Tip namestitve Notranja
Standardi IEC 61010-1
IEC 61557-8
IEC 60364-7-710
IEC 61326-2-4
Certifikati izdelkov DNV
EAC
BV
CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 13,5 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 438 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,177 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 376
Pogodbena garancija
Garancija 18 months