|
|
|
IMD-IM9
VIGILOHM IM9 110 do 415 V CA
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Vigilohm
|
Kratko ime naprave
|
IM9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Naprava za nadzor izolacije
|
Aplikacija naprave
|
Pomorska aplikacija
Standardna okoljska aplikacija
|
Electrical circuit type
|
Majhno omrežje brez motenj
|
Ozemljitveni sistem
|
IT
|
Komplementarno
Nazivna napetost omrežja
|
0…600 V - AC 45 do 440 Hz Naprava povezana na nevtralni vodnik)
0…480 V - AC 45 do 440 Hz Naprava povezana na fazo)
|
Tip meritev
|
Omrežna izolacijska upornost
|
Nastavitev praga
|
Predalarm 2 do 500 kOhm
Alarm 1 do 250 kOhm
|
Odzivni čas
|
<= 7 s
|
Auxiliary supply voltage
|
110 do 415 V AC 45 do 440 Hz +/- 15 %
125 do 250 V DC +/- 15 %
|
Poraba energije v VA
|
7 VA
|
Merilni tok
|
0…70 µA
|
Internal impedance
|
230 kOhm - AC 45 do 440 Hz
|
Testna funkcija
|
Daljinski test
Lokalno
|
Output contact
|
1 C/O Standardni ali varni
|
Breaking capacity
|
250 V - AC 6 A
12 do 24 V - DC 6 A
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
-
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
Podometna namestitev
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Panel/plošča
|
Montažni položaj
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov0,2…2,5 mm²
|
Material
|
Termoplastično
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Višina
|
90 mm
|
Width
|
71 mm
|
Globina
|
67,5 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
Ohišje: IP20
Spredaj: IP40
|
Okoljske značilnosti
|
Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem conforming to IEC 60068-2-30
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjem conforming to IEC 60068-2-56
Solna megla conforming to IEC 60068-2-52
|
Tip namestitve
|
Notranja
|
Standardi
|
IEC 61557-8
IEC 60664-1
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
CE
BV
RMRS
DNV
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
230,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,489 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
168
|
Pogodbena garancija
|
|