Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

IMDIFL12H |
Schneider-Electric
 
IMDIFL12H slika – Schneider- scope
IMDIFL12H
VIGILOHM 12 CHANNEL FAULT LOCATOR WITH MODBUS HOSPITAL - 110-230VAC - 125/250VDC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Vigilohm
Kratko ime naprave IFL12H
Izdelek ali sestavni del Insulation fault locator
Aplikacija naprave Bolnišnica
Ozemljitveni sistem IT
Jezik Francoski
Nemščina
Italijanščina
Portugalščina
Ruski
Španski
Angleščina
Kitajski
Komplementarno
Nazivna napetost omrežja 0…230 V - DC
0…230 V - AC 45-65 Hz
Število kanalov 12
Tip meritev Omrežna izolacijska upornost 200 Ohm...250 kOhm
Lokalno signaliziranje Rumena Indikatorska luč: Napaka izolacije
Rumena Utripajoče Indikatorska luč: Komunikacija
Zelena/rdeča Indikatorska luč: Stanje izdelka
Zelena Indikatorska luč: satisfactory insulation
Rumena Utripajoče Indikatorska luč: Prehodna napaka
Nastavitev praga Alarm 50...200 kOhm
Alarm per channel Alarm threshold settable per feeder
Natančnost +/- 15 %
Odzivni čas <= 5 s
Auxiliary supply voltage 125 do 250 V DC +/- 15 %
110 do 230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Poraba energije v VA 25 VA
Poraba energije v W 10 W
Testna funkcija Daljinski test
Priročnik
Auto test at start and every 5h
Output contact 1 C/O Standardni ali varni
Breaking capacity 250 V - AC 6 A
48 V - DC 1 A
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Podpora komunikacijskih vrat RS485
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Montažni način Podometna namestitev
Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Panel/plošča
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Povezave - terminali Napajanje: Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…2,5 mm²
Izhodni rele: Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…2,5 mm²
Toroids inputs: Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…1,5 mm²
Komunikacija: Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…2,5 mm²
Napetostni vhod: Odstranljivi vijačni priključni blok0,2…2,5 mm²
Material Termoplastično
Prenapetostna kategorija III
Teža izdelka 0,5 kg
Dimenzije izreza 92 x 104 mm
Višina 110 mm
Width 108 mm
Globina 59 mm
Okolje
IP stopnja zaščite Ohišje: IP20
Spredaj: IP54
Okoljske značilnosti Izpostavljenost vlažni toploti med neobratovanjem conforming to IEC 60068-2-30
Izpostavljenost vlažni toploti med obratovanjem conforming to IEC 60068-2-56
Solna megla conforming to IEC 60068-2-52
Nadmorska višina delovanja <= 3000 m
Stopnja onesnaženosti 2
Relativna vlažnost 5…92 %
Tip namestitve Notranja
Standardi IEC 61010-1
IEC 60364-7-710
IEC 61326-2-4
IEC 61557-9
Certifikati izdelkov DNV-GL
EAC
CE
UL
CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,7 cm
Paket 1 Širina 18,2 cm
Paket 1 Dolžina 13,5 cm
Paket 1 Teža 550,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,14 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 490