Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ISM71074 |
Schneider-Electric
 
ISM71074 slika – Schneider- scope
ISM71074
Tesnilo Mureva, premer 4..40 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Zanka
Barva Siva ( RAL 7035)
Količina na embalažo 10 kosov
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Material SBS (stiren butadien stiren)
Zumanji premer kabla 4…40 mm
Premer vrtanja 44 mm
Okolje
Delovna temperatura −25…40 °C
IP-razred IP55
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 500
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,660 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 25000
Paket 3 Višina 170,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 245,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
BVB
print Sprejeto
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months