Schneider-Electric
 
ISM71501 slika – Schneider- scope
ISM71501
Tesnilke Thorsman - kabelska tesnilka - sive - M12 - premer 3 do 6,5
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Thorsmanove tesnilke
Tip izdelka Kabelska uvodnica
Barva Siva ( RAL 7035)
Količina na embalažo Komplet 20
Komplementarno
Material PA6
ISO M12
Zumanji premer kabla 3…6,5 mm
Okolje
IP-razred IP68
Delovna temperatura −30…80 °C Trajno
−30…150 °C Občasno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 5,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 104,000 g
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 2500
Paket 3 Višina 27,000 cm
Paket 3 Širina 37,500 cm
Paket 3 Dolžina 55,000 cm
Paket 3 Teža 13,400 kg