|
|
|
ISM71502
Tesnilke Thorsman - kabelska tesnilka - siva - M16 - premer 4 to 8
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Thorsmanove tesnilke
|
Tip izdelka
|
Kabelska uvodnica
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Količina na embalažo
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Material
|
PA6
|
ISO
|
M16
|
Zumanji premer kabla
|
4…8 mm
|
Okolje
IP-razred
|
IP68
|
Delovna temperatura
|
−30…80 °C Trajno
−30…150 °C Občasno
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
16,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
222,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
1500
|
Paket 3 Višina
|
56,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
38,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
17,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|