|
|
|
ISM71503
Thorsman Glands - kabelska tesnilka - siva - M20 - premer 6 do 12
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Thorsmanove tesnilke
|
Tip izdelka
|
Kabelska uvodnica
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Količina na embalažo
|
Komplet 20
|
Komplementarno
Material
|
PA6
|
ISO
|
M20
|
Zumanji premer kabla
|
6…12 mm
|
Okolje
IP-razred
|
IP68
|
Delovna temperatura
|
−30…80 °C Trajno
−30…150 °C Občasno
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
220,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
CAR
|
Število enot v Paketu 3
|
1100
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,100 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
BVB
|
Sprejeto